EnVisioneering
> EnVisioneering
> Inovação na Engenharia
> Eficiência na Energia e Redução de Emissões
> Responsabilidade Ambiental
> Produtos EnVisioneering
> Revista Solutions
> Cases Envisioneering
> 3º Simposio EnVisioneering
> 4º Simpósio EnVisioneering
> Cadastre-se
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® - Drive de Freqüência Variável

Inovação EnVisioneering

Os Conversores de Freqüência Danfoss são o "Estado da Arte" em tecnologia de acionamento de motores. O projeto dos Conversores de Freqüência Danfoss se baseou em modularidade, flexibilidade, confiabilidade e amigabilidade (User Friendly), trazendo benefícios que resultam em economia para o cliente. A Danfoss materializou, nas 4 séries principais de Conversores de Freqüência (VLT AutomationDrive, VLT HVAC Drive, VLT Aqua e VLT Micro), toda a experiência de mais de 40 anos como especialista e primeira empresa no mundo a produzir Conversores de Freqüência em escala industrial.
Solução Responsável

Aplicações específicas, quando submetidas ao controle de velocidade de motores elétricos, economizam energia (bombas, ventiladores, compressores). Pela natureza intrínseca de controle de velocidade dos Conversores Danfoss aliada à alta precisão e performance, inclusive integrando avançados algoritmos de software, resultam em economia não somente dependente da aplicação, mas também relacionadas ao controle inteligente do comportamento de motores elétricos, em função de variáveis externas da aplicação. Todos os Conversores de Freqüência Danfoss são dotados de Inteligência, o que traz como benefício a inovação do produto/processo do cliente.

Responsabilidade Ambiental

O controle de velocidade de motores elétricos permite aprimoramento direto de processos produtivos e impacto positivo indireto ao meio ambiente, em conexão com as diversas aplicações existentes de controle de velocidade. Economia de material no processo produtivo gera menos perdas e resíduos. Controle de velocidade em bombas e ventiladores economiza energia. Aplicações relacionadas ao uso de variação de velocidade ajudam a preservar ao meio ambiente (bombeio de água em sistema de tratamento de efluentes). Além disso, os produtos Danfoss mais recentes têm certificação Roohs, que especifica a reciclabilidade de um produto fabricado (VLT Micro), além do projeto dos Conversores Danfoss contemplar a identificação de todos os materiais que compõem os produtos para futura reciclagem.