EnVisioneering
> EnVisioneering
> Inovação na Engenharia
> Eficiência na Energia e Redução de Emissões
> Responsabilidade Ambiental
> Produtos EnVisioneering
> Revista Solutions
> Cases Envisioneering
> 3º Simposio EnVisioneering
> 4º Simpósio EnVisioneering
> Cadastre-se
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Válvulas ICV Válvulas de Controle Inteligente

 EnVisioneering Trazendo uma nova inteligência aos sistemas usando um dos refrigerantes mais antigos: a amônia.

A Danfoss usa engenharia inovadora para criar uma válvula de controle inteligente que capacita as fábricas de refrigeração (amônia) industrial a padronizar o projeto de válvula para regulagem de refrigerante e torná-lo mais confiável.
Responsabilidade Ambiental 

A amônia deveria ser a escolha natural nos refrigerantes para os sistemas de refrigeração industrial. Como um gás residual que ocorre naturalmente, a amônia não causa impacto na atmosfera. Mas para os humanos, a concentração de apenas 300 ppm é um perigo para a saúde, afetando a pele, os olhos e os pulmões. Isso requer fabricantes de equipamento de refrigeração industrial para se certificar de que o refrigerante é confiavelmente controlado dentro dos sistemas de refrigeração industrial usados para armazéns frios e processamento de alimento. É por essa razão que a Válvula de Controle Inteligente ICV Danfoss é a melhor tecnologia de controle de pressão e temperatura nos sistemas de amônia.


Inovações de Engenharia

As válvulas ICV Danfoss são o resultado de muita pesquisa no que os clientes precisam nas aplicações de refrigeração industrial. O corpo da válvula ICV foi desenhado sem nenhuma superfície de desgaste interno para permitir que o encaixe de todas as peças de operação fiquem contidas em um módulo flexível de função substituível. Esse desenho permite que os técnicos façam upgrade para servo-controle ou controle motorizado sem alteração do corpo.

A válvula ICV está disponível tanto nas versões operadas por piloto (ICS) como digitalmente motorizadas (ICM) para pressão de sucção de refrigeração industrial, degelo a gás quente, injeção de líquido em compressor, ou expansão direta com refrigerantes comuns em pressões até 754 psig (52 bar). Isso torna a válvula ICV fácil de ser trabalhada. Com ¼ do potencial de vazamento das válvulas tradicionais de ferro com flanges, ela também torna o processo mais seguro. Uma combinação valiosa de benefícios reconhecida pelo AHR Innovation Award 2005 (Prêmio de Inovação AHR de 2005).