Pioneirismo no uso de CO2 em sistema de refrigeração
Supermercado Verdemar de Nova Lima (MG) é o primeiro da América Latina a ter um sistema de refrigeração à base de CO2, cuja solução foi desenvolvida pela Plotter & Racks com participação da Danfoss.
A Plotter & Rack’s, prestando serviços aos supermercados Verdemar, de Minas Gerais, solicitou a colaboração da Danfoss do Brasil no desenvolvimento de uma nova solução para criar um sistema automatizado de baixa temperatura utilizando CO2, um gás ambientalmente sustentável. À época, dois anos atrás, a Danfoss era a única empresa no Brasil com tecnologia disponível para o serviço, mas nunca a tinha implementado. Sendo um projeto especialmente desenvolvido com acompanhamento, fornecimento, dimensionamento e start-up, a iniciativa pioneira foi um sucesso. O Verdemar de Nova Lima (MG) se tornou o primeiro supermercado da América Latina a contar com um sistema de refrigeração à base de CO2, com um nível de eficiência energética 42% superior à média do mercado desde que foi inaugurado, em abril de 2010.