Arquivo
> Notícias Danfoss
> Refrigeração
> VLT® Drives
> Automação Industrial
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT bombeia óleo pesado na Colômbia

04 março 2008
A Colômbia é um país onde a exploração petrolífera adquire cada vez mais um maior lucro para o Estado e  para os investidores estrangeiros. As mudanças apresentadas na política exploradora de minerais nos últimos três anos, com o surgimento da Agência Nacional de Hidrocarbonetos (ANH), e a flexibilização das políticas tributárias, permitiu o aumento da produtividade na indústria, e conseqüentemente os rendimentos do negócio.

Danfoss auxiliando na extração de petróleo

Para garantir o abastecimento, o estado colombiano atualmente requer 60 poços A3 ao ano, em um período não superior a uma década, e o melhoramento das condições de exploração em campos maduros. Para tornar real esta visão, vem sendo prevista uma política agressiva de associações, exemplo delas são os acordos ECOPETROL—OXY, ECOPETROL-SCHLUMBERGER, na área do Magdalena Medio, e mais especificamente nos Campos Cira-Infantas e Casabe. Além disso, a ECOPETROL MANSAROVAR com o petróleo pesado em Porto Boyacá.

A Danfoss Colômbia, através da sua distribuidora para o mercado de Petróleo, a companhia DRG (Distribuciones y Representaciones Generales Ltda.) vem sendo uma das marcas protagonistas do desenvolvimento tecnológico e automatização de processos de extração do petróleo nos poços, atuando em dois tipos de tecnologias de bombeamento, do tipo mecânico ou bomba de balancim e tipo bomba PCP ou parafuso por cavidade progressiva. Em ambos os tipos de bombeamento, os variadores de velocidade Danfoss são o complemento perfeito para o desenvolvimento do processo de extração.

História da DRG Ltda. com produtos Danfoss no setor petroleiro
A DRG Ltda. tem 10 anos desde a sua fundação, sediada na cidade de Barrancabermeja (capital petroleira da Colômbia). Está dedicada ao fornecimento e desenvolvimento de engenharia para o setor de hidrocarbonetos.

A DRG Ltda. começou como distribuidora da Danfoss a partir do ano de 1998 e desde então a sua projeção de mercado esteve enfocada nos produtos de instrumentação e conversores de freqüência da série VLT® 5000, como solução de automatização para bombeamento de petróleo.

Palavras do gerente da DRG, engenheiro Demetrio Rangel:

“No Campo La Cira de ECOPETROL, para bombeamento mecânico de petróleo por balancim foi utilizado pela primeira vez um conversor de 7,5 kW da Danfoss, aplicação que nos deu o know how, e graças ao excelente desempenho do equipamento, tivemos segurança e confiança de seguir trabalhando com produtos Danfoss neste tipo de aplicações”

Novas aplicações com resultados inovadores
Com a experiência anterior, posteriormente houve a oportunidade de fornecer 40 variadores de velocidade VLT® 5000 em uma faixa de potência de 22 kW até 40 kW, na Mansarovar Energy de Colombia Ltda., em Campo Jazmín. Era a primeira vez que realizava a implementação de variadores em petróleo pesado de 10,5 graus API, aplicação bastante exigente para o drive, onde em alguns casos havia 0,8 estrokes por minuto e uma regeneração elétrica maior de 50 % do ciclo de trabalho. Finalmente conseguiu-se calibrar a aplicação e, a partir disso, o nome da Danfoss ficou como referência na Colômbia para a indústria do petróleo.

Igualmente e paralelamente ao anterior, a DRG Ltda. implementou sistemas de telemetria com variadores de velocidade VLT® 5000 usando o seu protocolo padrão RS-485 FC Protocol, estratégias com PLCs para bombas PCP, e sistemas de aquisição de dados para monitorar o comportamento dos poços. Tudo isso visando atender às exigências do cliente final, em quaisquer de suas aplicações.

Instalação de filtros AHF Danfoss para atenuação de harmônicas
Devido à alta exigência das normas internacionais sobre a geração de harmônicas nos sistemas elétricos de extração de petróleo, os filtros passivos para atenuação de harmônicas AHF 005 e AHF 010, foram a melhor alternativa, uma solução confiável e econômica perante outras soluções existentes, de fácil instalação dentro do mesmo gabinete do drive e de baixíssima manutenção, fator de grande importância para as companhias petrolíferas, pois os poços em sua maioria encontram-se a grandes distâncias das principais cidades e geralmente são áreas rurais ou florestais de difícil acesso.

Conversores Danfoss, líderes no setor de petróleo na Colômbia
A exploração de Petróleo no território Colombiano está em pleno crescimento, graças a uma economia estável que conta com investimento de capitais estrangeiros que permitirão continuar com a prosperidade de poços e exportação de petróleo aos distintos mercados internacionais.

Este crescente desenvolvimento, somado à atual liderança e posicionamento da marca Danfoss como solução confiável aos processos de extração, permitem vislumbrar um panorama bastante encorajador, onde esperamos instalar mais de 1.000 conversores Danfoss a partir desta data até o ano 2010, estabelecendo um novo precedente em aplicações para este tipo de mercado, que será exemplo de experiência e tecnologia para  os países com exploração como Venezuela, Brasil, México e Argentina,  e outros similares nos cinco continentes.

Vantagens do variador Danfoss na aplicação de bombeamento de petróleo
• É um equipamento ideal para aplicações robustas de alto desempenho na extração de petróleo por balancim
• Máxima confiabilidade
• Preço competitivo para o mercado colombiano
• Cumprimento das normas mais exigentes de atenuação  de harmônicas com o uso dos filtros passivos AHF
• Melhoria da eficiência com maior nível de fluido do poço
• Amigável em seu funcionamento e programação
• Redução de elementos externos de controle
• Aumento da produção
• Redução de custos de manutenção
• Pode ser utilizado com todo tipo de motores elétricos usados para as bombas de extração
• Total estimado de equipamentos instalados:  250 unidades de VLT® 5032, 5042 , 5052


Por William Alves

40 anos de progresso

1968 foi o ano, Danfoss colocou o VLT® 5 no mercado.
Alguns drives das primeiras séries ainda controlamm a velocidade do motor nas suas aplicações, provando a confiabilidade do VLT®.

Os nossos clientes sempre provaram a confiabilidade, inovação e flexibilidade que faz VLT® a marca mais forte no mercado de drives mundial e fez a Danfoss Drives o líder no fornecimento de conversores de freqüência mundialmente.

Além disso o 40° aniversário ilustra o progresso, como a gama de produtos esta completa para cobrir todo o mercado de baixa voltágem com séries de 0.18 kW a 1.2 MW.