Arquivo
> Danfoss Novidades
> Refrigeração Novidades
> Acionamentos Novidades
> Automação Industrial Novidades
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss na Fenasan 2009

Danfoss lançará nova versão de conversor de frequência VLT® AQUA Drive na Fenasan

15 julho 2009
Entre os dias 12 e 14 de agosto próximo, a Danfoss, líder mundial em desenvolvimento e fabricação de controles eletromecânicos e eletrônicos, bem como de soluções de sistemas para indústrias de refrigeração, ar condicionado e aquecimento, será uma das expositoras da 20ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan 2009). O evento, promovido anualmente pela Associação dos Engenheiros da Sabesp, é considerado a maior exposição técnica-mercadológica do setor de saneamento na América Latina e, neste ano, acontecerá no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Inovação - Componente específico para aplicações em sistema de saneamento capaz de reduzir distorções harmônicas de acordo com as mais severas normas mundiais

Fornecedora de soluções para controlar as atividades de motores e sistemas que integram a estrutura de concessionárias de água e tendo clientes como Sabesp, Sanepar, Copasa e Cesan, entre outros, a Danfoss do Brasil tem registrado crescimento contínuo em seus negócios no setor desde que começou a atuar nele, em 2005. Além disso, nos dois últimos anos, quando também esteve presente na Fenasan, a empresa recebeu o prêmio de Inovação Tecnológica concedido pela organização da feira pelos produtos apresentados. Para Renato Monticelli, gerente de vendas do segmento de água e saneamento da Danfoss para a América Latina, a presença no evento é fundamental para os bons resultados da empresa neste setor. “Por ser a maior feira feita para empresas de saneamento na América Latina, é evidente que o potencial dela de gerar negócios para nós é muito grande e, portanto, certamente incrementará nossas vendas. Com o nosso produto recebendo o prêmio de inovação nos dois últimos anos, a exposição e os resultados para a Danfoss são ainda mais positivos. Por isso, planejamos um novo lançamento para este ano e esperamos receber o prêmio novamente. Sem dúvida, é um excelente reconhecimento de nosso trabalho”, afirma ele.

O lançamento que a Danfoss apresentará para o setor de saneamento na Fenasan 2009 é o novo conversor de frequência Danfoss VLT® AQUA Drive, agora disponível na versão de Baixa Distorção Harmônica. Este drive regula e reduz continuamente a distorção harmônica da rede sem afetar o controle do motor, impondo ativamente uma corrente em contra fase e resultando em uma forma de onda em corrente senoidal de alta qualidade. Também possuem características importantes da família Danfoss VLT®, como plataforma de tecnologia modular e funcional, qualidade e confiabilidade tradicionais reconhecidas pelo mercado. Foi desenvolvido sob a mesma plataforma dos drives de Alta Potência Danfoss, dispondo de diferenciais consagrados como alta eficiência, resfriamento via Back Channel e display de fácil operação, está em conformidade com as mais severas normas de redução de harmônicas e oferece ao usuário leitura completa da performance de mitigação, incluindo visualização gráfica do comportamento da rede. Opera na Faixa de Tensão de 380-480V, 50-60Hz e nas faixas de potência de 132 – 630 kW (Sobrecarga Alta) e 160 – 710 kW (Sobrecarga Normal), tem função de economia de energia do filtro, programável via Sleep Mode e tamanho compacto. Os novos conversores de freqüência Danfoss, VLT® Aqua Drive LHD, são ideais para serem aplicados em instalações em rede de baixa tensão.


Serviço:
Fenasan - 20ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente
Data: De 12 a 14 de agosto de 2009
Horário: Das 13 horas às 20 horas
Local: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo – Av. Otto Baumgart, 1000 – Vila Guilherme - São Paulo - SP
Localização do estande da Danfoss: Esquina das ruas 400 com 800, número 415/417