Características e benefícios
O VLT® OneGearDrive é um produto inovador da Danfoss Drives com base no conceito FlexConcept TM. O VLT® OneGearDrive vem em duas versões – VLT® OneGearDrive Standard TM para uso em áreas secas e úmidas, e o VLT® OneGearDrive Higienic TM para uso em áreas úmidas com alto nível de limpeza e assepsia como, por exemplo, em áreas produtivas de indústrias de Alimentos e Bebidas.
A solução perfeita para
O desenho compacto do VLT® OneGearDrive é perfeito para uso em correias transportadoras e em máquinas e equipamentos de chão de fábrica. Apesar de ser especialmente projetado para a indústria de Alimentos e Bebidas, pode ser utilizado em inúmeras aplicações de transportadores em outras indústrias mantendo todos os benefícios.
Número reduzido de variantes para todas as aplicações
Comparado com os sistemas tradicionais, o VLT® OneGearDrive cobre todas as aplicações com número reduzido de variantes, economizando peças sobressalentes facilitando assim o projeto, além de promover uniformidade das dimensões mecânicas. Trabalhando somente com dois tipos de motores e três fatores de redução, o VLT® FlexConcept TM oferece solução otimizada para todas as aplicações comuns em indústria de Alimentos e Bebidas.
Alta eficiência do sistema
O VLT® OneGearDrive como solução, utiliza engrenagens cônicas, que são mais eficientes do que as engrenagens comuns de rosca sem fim. O sistema de engrenagens cônicas associado ao motor de imã permanente mais a unidade eletrônica Danfoss (com seu sofisticado algoritmo de controle) resulta em uma eficiência de até 90%, 25% a mais do que a média das soluções convencionais.
Motor de imã permanente
O VLT® OneGearDrive é capaz de controlar motores de imã permanente diretamente. Os benefícios em usar motores de imã permanente são a eficiência de energia e a disponibilidade de torque. O VLT® OneGearDrive supera a classificação de eficiência energética Super Premium Européia IE3.
Características e benefícios
Design flexível
O VLT® OneGearDrive pode integrar projetos baseados em ambos conceitos centralizado ou descentralizado, oferecendo alta flexibilidade. Não importa onde o projetista planeja instalar a unidade eletrônica, seja perto da máquina ou em um painel, a tradicional qualidade de controle Danfoss permanece a mesma sempre.
Alto grau de proteção
IP67 e IP69 (OGD Higienic TM) – permite uso sem restrições em áreas sujeitas à lavagem com água
IP65 e IP67 (OGD Standard TM) – alta proteção em áreas sujeitas à lavagem com água
Design higiênico: Acordância com EHEDG / Certificação IPA
O VLT® OneGearDrive é a escolha perfeita para qualquer tipo de aplicação que requeira equipamento Higiênico pois o produto está de acordo com a norma EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group). Resolvers totalmente encapsulados podem ser opcionalmente fornecidos junto com o Drive. O VLT® OneGearDrive Higienic TM é resistente a detergentes e desinfetantes (ph 2-12). Possui certificação IPA (Fraunhofer institute) e está de acordo com a “Air Cleanliness Classification“ DIN EN ISO 14644 podendo assim ser usado em salas limpas e assépticas.
Superfície lisa, motor livre de ventilação e sem aletas de resfriamento
Ambas as versões são oferecidas com superfície completamente lisa, fácil de limpar e sem aletas de resfriamento, evitando assim acúmulo ou incrustação de resíduos e sujeira. O motor sem ventilador evita fluxo forçado de ar no qual germes e partículas de sujeira poderiam ser expelidos contribuindo para eventuais contaminações.
Características e benefícios
Intervalos longos para manutenção preventiva
O VLT® OneGearDrive pode operar por 35 mil horas até que seja necessária a troca de óleo, o que significa longos intervalos de operação confiável e livre de falhas com baixo custo de manutenção e operação.
Conexão de aço inoxidável CleanConnect® (OGD Hygienic)
A ligação entre o Motor e o Resolver é feita por um conector de aço inoxidável com tecnologia CleanConnect® na versão Higienic TM, que permite conexão elétrica segura mesmo em áreas úmidas. Instalação rápida e fácil limpeza simplifica todo o processo de instalação e manutenção.
Eixo oco disponível
Diâmetros de 30, 35 e 40 mm, permitem adaptação flexível aos padrões do cliente. Também disponível versão em aço inox AISI 316Ti.
Design premiado
O desenho do VLT® OneGearDrive Higienic TM é vencedor de prêmios onde os conceitos de estética e estilo estão introduzidos dentro da tecnologia de Drives. O motor e o elemento mecânico formam um conjunto harmonioso de visual limpo. O conjunto foi vencedor do “Red Dot Design Award 2010 for High Product Quality”, expressando inovação e funcionalidade de maneira exemplar.
Faixas de potência
• 1,5 - 3 kW
• Veloc. máx. 3000 RPM @ 250 Hz
• Frequência máx. 250 Hz
• Corrente máx. 7.2 A
Constantes
• Torque kt = 1,7 Nm/A
• Voltagem kc = 120 V / 1000 rpm