Válvulas de Corte e Regulação
As Válvulas de Corte e Regulação são operadas manualmente para uso em refrigeração industrial onde, por exemplo, é necessário desligar uma parte da tubagem para assistência ou manutenção. As válvulas têm tamanhos de DN 6 mm (¼ polegada) até 300 mm (12 polegadas). São desenhadas para proporcionar um fluxo favorável e facilmente desmontáveis, o que facilita a manutenção. O cone da válvula foi concebido para assegurar um fecho perfeito. Aplicável para todos os refrigerantes comuns incluindo amónia(R-717) e gases/líquidos não corrosivos, dependendo da compatibilidade do material de fecho.