Reguladores de pressão e temperatura
A gama de reguladores de pressão e temperatura têm várias funções nas aplicações de refrigeração comercial e industrial e de ar condicionado, tais como: regulação de capacidade, regulação da pressão do carter, regulação da pressão do recipiente, regulação da pressão de evaporação e regulação da pressão de condensação.
A gama também inclui distribuidores de líquidos, válvulas piloto, válvulas motorizadas, válvulas para regulação de óleo e válvulas de descarga.