Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Downloads
> Novidades
> Arquivo de notícias
> Buscar Literaturas
> MCX
> Vendas e Assistência Técnica
> Educação e Treinamento
> Refrigeração Industrial
> Refrigeração Comercial
> Ar Condicionado Comercial
> Food Retail
> Refrigerantes
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Válvulas ETS6
> PSH - Uma Solução para Condições Extremas
> Filtros Secadores – para uma Operação Segura e Otimizada do Seu Sistema de HVAC-R
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Linha de Produtos

Danfoss - Sua fonte única para uma das mais extensas linhas de produtos inovadores de refrigeração e sistemas de ar condicionado no mundo

Controle de nível de líquido

Esta gama de produtos abrange equipamentos mecânicos e eletrônicos especialmente desenvolvidos para controlar o nível de líquido na refrigeração industrial, tais como: evaporadores inundados, recipientes intermediários e separadores de líquido.
>Mais

Sensores e Transmissores para controles eletrônicos

Sensores de temperatura, transmissores de pressão, transmissores de controle de nível de líquido e sensores de detecção de gás para o controle eletrônico de aplicações de refrigeração.
>Mais

Filtros secadores e visores de líquido

A linha de filtros secadores abrange filtros secadores herméticos e com núcleo removível.

Os filtros secadores herméticos possuem vários modelos e funções, entre eles: filtro secador standard, bi-flow, combinados e anti-ácidos.

Os filtros secadores com núcleo recarregável, podem ser fornecidos com: núcleo standard para CFC/HCFC ou para HFC, núcleo anti-ácido e filtros mecânicos.

A carcaça do filtro secador está disponível desde 1 a 4 núcleos.
>Mais

Componentes de linha

Os componentes de linha para refrigeração comercial e industrial abrangem muitas categorias diferentes de produtos tais como: trocador de calor, separador de óleo, filtro, válvula de corte,  de segurança e de retenção.

Os produtos dessa categoria são homologados para trabalhar com fluidos refrigerantes fluorados ou amoníaco (R717).

>Mais

Reguladores de pressão e temperatura

A gama de reguladores de pressão e  temperatura têm várias funções nas aplicações de refrigeração comercial e industrial e de ar condicionado, tais como: regulagem de capacidade, da pressão do cárter, da pressão do recipiente, da pressão de evaporação e de condensação.

A gama também inclui distribuidores de líquidos, válvulas piloto, válvulas motorizadas, válvulas para regulagem de óleo e válvulas de descarga.
>Mais

Controles de Refrigeração e Ar Condicionado

Controles mecânicos e eletrônicos para automação de sistemas de refrigeração e ar condicionado, sistemas de aquecimento e bombas de calor.

A gama de produtos inclui válvulas de expansão termostática, válvulas solenoide, termostatos e controles de pressão, reguladores modulares de pressão, reguladores de temperatura, filtros secadores, válvulas de bloqueio, visores de líquido, válvulas de retenção, separadores de óleo, trocadores de calor, válvulas para água e sistemas eletrônicos completos para controle e monitoramento.
>Mais

Pressostatos e Termostatos

A Danfoss produz e comercializa uma extensa variedade de termostatos e pressostatos para aplicações em refrigeração.

A gama compreende termostatos eletromecânicos e eletrónicos livres de CFC para figoríficos, congeladores e pequenas aplicações comerciais, fabricados de acordo com as necessidades do cliente.

Os pressostatos e termostatos para refrigeração comercial, industrial e ar condicionado são divididos em duas categorias: KP como padrão e RT para aplicações mais exigentes. Estão disponíveis para todos os refrigerantes fluorados, assim como amoníaco.

Além disso, existem também pressostatos para controle diferencial, minipressostatos e interruptores de pressão.
>Mais

Unidades condensadoras

As Unidades Condensadoras Danfoss são compactas e indicadas para diversas aplicações em alta, média e baixa temperatura de evaporação , variando de -45°C à +10°C e aprovadas para o uso com vários tipos de fluidos refrigerantes HFC e HCFC.

100% das Unidades Condensadoras Danfoss passam por um rigoroso teste de vazamento e do círculo elétrico em nossa moderna linha de produção antes de chegar ao cliente.
>Mais

Válvulas de corte e regulagem

As válvulas de corte e regulação são operadas manualmente para uso em refrigeração industrial onde, por exemplo, é necessário desligar uma parte da tubulação para assistência ou manutenção.

As válvulas têm tamanhos de DN 6 mm (¼ polegada) até 300 mm (12 polegadas). São desenhadas para proporcionar um fluxo favorável e facilmente desmontáveis, o que facilita a manutenção. O cone da válvula foi concebido para assegurar um fecho perfeito.

Homologadas para utilização com todos os refrigerantes comuns incluindo amônia (R-717) e gases/líquidos não corrosivos, dependendo da compatibilidade do material.
>Mais

Compressores para Refrigeração e Ar Condicionado

A gama de compressores da Danfoss abrange desde pequenos compressores herméticos de corrente contínua para aplicações móveis até aos compressores scroll para aplicações de ar condicionado comercial ou industrial.
>Mais

Trocadores de calor industriais

Projetada para uso na maioria das aplicações industriais, a nossa linha de produtos de trocadores de calor de chapa brasada oferece um nível inteiramente novo de desempenho e economia.

O nosso programa de trocadores de calor é caracterizado por uma ampla linha de tamanhos e capacidades, grande superfície de transferncia térmica, grande versatilidade e baixo consumo de energia.
>Mais

Válvulas de expansão termostática

As válvulas de expansão termostática estão disponíveis como componentes, isto é, pode montar vávulas e orifícios separadamente ou válvulas completas (com orifício fixo). 

Existem também vávulas de injecção termostática.
>Mais

Válvulas de segurança

Estas válvulas são especialmente projetadas para a proteção dos componentes contra a pressão excessiva, de acordo com os padrões de qualidade e exigência de segurança nas instalações de refrigeração industrial, exigidos pelas sociedades internacionais de certificação.
>Mais

Controles para Refrigeração Industrial

Independente de sua indústria, nós temos a solução que melhor se encaixa à sua aplicação.

Nossos produtos são inovações tecnológicas fruto da importante combinação do conhecimento adquirido através de pesquisas e de contatos locais.
>Mais

Controladores eletrônicos para refrigeração

Os Controladores Eletrônicos ADAP-KOOL® para refrigeração em supermercados (Food Retail), constituem um completo sistema de gerenciamento e monitoramento eletrônico para a indústria de refrigeração comercial e industrial, com opções de total monitorização e gestão de alarmes.

Os controladores eletrônicos de refrigeração ADAP-KOOL® consistem nos seguintes componentes:

  • Controladores eletrônicos de refrigeração - EKC e AKC
  • Unidades de monitoramento
  • Válvulas de expansão eletrônicas
  • Sensores de temperatura e pressão
  • Comunicação de dados
  • Softwares para computador
>Mais

Válvulas de expansão electrônica

Estas válvulas para instalações de refrigeração são usadas em conjunto com os controlos electrônicos, geralmente da gama ADAP-KOOL®.

A gama consiste em válvulas de expansão para sistemas de refrigeração com refrigerantes fluorados e amônia(R717), válvulas de pressão de evaporação e válvulas piloto de pressão de evaporação que permitem o funcionamento electrônico e remoto de uma válvula principal PM.
>Mais

Válvulas para água

As válvulas para água são utilizadas para controlar e regular a pressão do fluxo de água, cujos condensadores são arrefecidos a água, mantendo o fluxo constante durante a operação.

Quando a aplicação parar, o fluxo da água de arrefecimento pára automaticamente.
>Mais

Automação Industrial

A divisão Automação Industrial fabrica produtos e soluções específicas para clientes industriais, sistemas de acompanhamento e controle com base nos princípios da medição da pressão, temperatura, energia elétrica e fluidos.

Os produtos de Automação Industrial da Danfoss incluem controles de processo e regulação, tais como solenóides, externa, válvulas externamente e termostaticamente operadas, transmissores de temperatura, de pressão, interruptores e contactores a motor.
>Mais

Válvulas solenóide

As válvulas solenóide Danfoss trabalham em vários tipos de instalações de refrigeração, com refrigerantes fluorados, incluindo amônia (R717) e com válvulas para água e aquecimento

Esta linha também contém válvulas em aço inóx, válvulas acionadas por gás e válvulas de 4 vias.
>Mais