Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Downloads
> Novidades
> Arquivo de notícias
> Buscar Literaturas
> MCX
> Vendas e Assistência Técnica
> Educação e Treinamento
> Refrigeração Industrial
> Refrigeração Comercial
> Ar Condicionado Comercial
> Food Retail
> Refrigerantes
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Válvulas ETS6
> PSH - Uma Solução para Condições Extremas
> Filtros Secadores – para uma Operação Segura e Otimizada do Seu Sistema de HVAC-R
 
 
 
 
 
As Válvulas de Expansão Termostática estão disponíveis como programa de peças, por exemplo, com corpo da válvula e conjuntos de orifícios vendidos sep...
>Válvulas de expansão termostática
Válvulas solenoides para aplicações de refrigeração, modelos padronizados para refrigerantes fluorados e amônia (R717), além de válvulas solenoides pa...
>Válvulas solenoides
A linha de Reguladores de Pressão e Temperatura abrange muitas funções diferentes tanto nas aplicações de refrigeração e ar condicionado comercial qua...
>Reguladores de Pressão e Temperatura
Os Controles Eletrônicos da Danfoss constituem um sistema eletrônico completo desenvolvido para o monitoramento e otimização de qualquer sistema de de...
>Controles Eletrônicos
Os Componentes de Linha para Refrigeração Comercial e Industrial contemplam uma série de produtos de diferentes categorias, tais como Trocadores de Ca...
>Componentes de linha
A série de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações no setor de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos são dividi...
>Pressostatos e Termostatos
As válvulas de água controladas por pressão são usadas para regular o fluxo de água em sistemas de refrigeração com condensadores resfriados por água...
>Válvulas de Água
A série de filtros secadores abrange filtros secadores herméticos e com núcleo intercambiávelO filtro secador hermético é fornecido com diversas funçõ...
>Filtros Secadores e Visores de Líquido
Os contatores e chaves de partida de motoresa CI-TI™ Danfoss oferecem comutação livre de problemas e máxima proteção para seus motores e outros equipa...
>Contatores e Motor Starters
Sensores de temperatura, transmissores de pressão, transmissores de controle de nível de líquido e sensores de detecção de gás para controle eletrônic...
>Controles Eletrônicos: Sensores, Transmissores
As válvulas de operação eletrônica para sistemas de refrigeração são utilizadas com controles eletrônicos, normalmente a linha de controladores ADAP-K...
>Válvulas Operadas Eletronicamente
As válvulas de bloqueio e de regulagem são válvulas de operação manual para uso em aplicações de refrigeração industrial nas quais, por exemplo, uma s...
>Válvulas de Bloqueio e Regulagem
As válvulas são especialmente projetadas para a proteção de componentes contra pressão excessiva e atendem aos rígidos requisitos de qualidade e segur...
>Válvulas de Segurança
Essa linha de produtos inclui produtos mecânicos e eletrônicos especialmente adaptados para a realização do controle exclusivo do nível de líquido em...
>Controles de Nível de Líquido
Unidades condensadoras para aplicações comerciais leves como displays, pequenas câmaras frias e equipamentos de catering. Disponível para uso com os r...
>Unidades condensadoras
A Danfoss Appliance Controls desenvolve e produz produtos de controle de temperatura para equipamentos domésticos e comerciais leves. Nossa linha de p...
>Controles de Equipamentos
Flanges, encaixes, motores, orifícios e outros acessórios e peças sobressalentes para a linha completa de controles de refrigeração e ar condicionado...
>Acessórios e Peças Sobressalentes para Controles
Our innovative micro plate heat exchangers (MPHEs) deliver exceptional value and performance using minimal material, for exceptional price stability...
>Trocador de Calor a Microplacas MPHE
A linha de compressores Danfoss contempla desde pequenos compressores herméticos de corrente contínua para aplicações móveis até compressores scroll d...
>Compressores
O bloco de válvulas ICF pode substituir uma série de válvulas mecânicas, eletromecânicas e eletrônicas convencionais, oferecendo assim inúmeras vantag...
>ICF: Soluções de Controle para Refrigeração Industrial