Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Downloads
> Novidades
> Arquivo de notícias
> Buscar Literaturas
> MCX
> Vendas e Assistência Técnica
> Educação e Treinamento
> Refrigeração Industrial
> Refrigeração Comercial
> Ar Condicionado Comercial
> Food Retail
> Retail Care
> Refrigerantes
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

A Danfoss é a principal patrocinadora da 8ª Conferência sobre Fluidos Refrigerantes Naturais IIR Gustav Lorentzen

10 julho 2008

A 8ª Conferência sobre Fluidos Refrigerantes Naturais IIR Gustav Lorentzen acontecerá em Copenhague de 7 a 10 de Setembro de 2008. A conferência é dedicada a aplicações de resfrigeração de uma forma geral, ar condicionado e bombas de calor usando CO2, amônia ou refrigerantes inflamáveis.

Os principais objetivos da conferência serão discutir os resultados das últimas pesquisas e avanços relacionados ao uso de fluidos refrigerantes naturais em diferentes tipos de sistemas e áreas de aplicação.

Bem Vindos

Bem Vindos à 8ª Conferência sobre Fluidos Refrigerantes Naturais IIF/IIR Gustav Lorentzen

Ao longo dos anos, foram desenvolvidas numerosas soluções originais e de última geração utilizandos fluidos refrigerantes naturais. Ao lado das tradicionais aplicações de amônia, o uso seguro e eficiente do dióxido de carbono e de hidrocarbonetos tornou-se uma prática comum, e até mesmo a água desponta como um refrigerante comercialmente viável. Também houveram avanços no uso do resfriamento indireto.

As coisas também estão aceleradas na Dinamarca. Em 2001, um imposto rigoroso e proibitivo foi promulgado para os hidrofluorcarbonos (HFC’s) e a total eliminação do uso destas substâncias nos novos equipamentos de grande porte passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2007 – com pouquíssimas exceções. Conseqüentemente, não só estão sendo desenvolvidas novas soluções com o emprego de refrigerantes naturais, mas as atenções também estão sendo voltadas para sistemas com HFC’s com cargas de gás inferior a 10 kg. Em 2006, mais de 100 plantas industriais e comerciais foram construídas usando CO2, hidrocarbonetos ou água como fluido refrigerante. Outros tipos de sistemas de refrigeração tais como sorção, absorção e resfriamento adiabático também estão sendo empregados. Até 2008, o número de sistemas de refrigeração empregando fluidos refrigerantes alternativos terá crescido exponencialmente. É provável que este também venha a ser o caso dos novos métodos de refrigeração que virão a ser concebidos. Participando da conferência, você colherá os frutos dessa rica experiência.

Por toda parte, as coisas estão caminhando a passos largos. Ao participar da "8ª Conferência IIF / IIR Gustav Lorentzen" em 2008, você estará entre os primeiros a ter acesso às últimas notícias. Copenhague é o local ideal por muitos motivos: excelente sistema de transporte incluindo aeroporto internacional, foro de conferência de localização central, hospedagem excelente e com preços acessíveis, sendo também uma cidade empolgante e bela com condições climáticas favoráveis para a época do ano.

Por muitos anos, a Danfoss tem focado a utilização de fluidos refrigerantes naturais. A Danfoss tem já uma extensa gama de produtos para aplicaçôes com CO2, com NH3 e com HC, e está em constante desenvolvimento de novos componentes apropriados para refrigerantes naturais, incluindo aqueles para aplicações em sistemas trans-críticos com CO2. Com o patrocínio desta conferência, a Danfoss firma sua posição de liderança nesta área.

Estamos ansiosos por recebê-lo na Dinamarca e em Copenhague de 7 a 10 de setembro de 2008.