Economize Tempo nas Etapas de Seleção e Pedido com o Bloco de Válvulas ICF
Ao invés de ter de trabalhar com até seis componentes diferentes em uma estação de válvulas convencional, a ICF é composta de um único componente com um único código e um único fornecedor; a Danfoss.
Economize Tempo na Fase de Instalação
O bloco de válvulas ICF é uma solução compacta, pré-fabricada, pronta para a instalação direta.
Em vez de doze soldas, como uma estação de válvulas convencional, a ICF reduz esse número para apenas duas soldas, e proporciona maior funcionalidade com menor queda de pressão.
O processo de soldagem da ICF é rápido e fácil – não é necessário desmontá-la.
Economize Tempo Durante a Manutenção com o Bloco de Válvulas ICF
O projeto exclusivo da ICF garante um processo de purga mais rápido e o fácil acesso a todos os módulos da ICF. O volume interno da ICF é muito baixo – por isso, a perda de refrigerante dificilmente é um problema quando se utiliza o bloco de válvulas ICF.
O Bloco de Válvulas ICF Está Preparado Para os Refrigerantes do Futuro
O bloco de válvulas ICF foi projetado e testado para uma pressão máxima de trabalho de até 52 bar (750 psi), em uma faixa de temperatura de –60/+120°C, o que o torna adequado para utilização com o refrigerante natural CO2 e outros refrigerantes de alta pressão. A alta pressão nominal do bloco de válvulas ICF oferece uma liberdade incomparável no projeto de suas aplicações.