A nossa série B geral tem alta capacidade e excelente desempenho.
A nossa série A é mais econômica e compacta.
Se precisar de ajuda para escolher a válvula certa, pesquise os programas individuais no catálogo da Web de válvulas solenoides ou entre em contato conosco diretamente.
Material de Vedação
A seguir você pode ler sobre como escolher o material de vedação para os diferentes meios:
Para aplicações de água você pode escolher EPDM, NBR ou FKM, mas observe que o material FKM atual está limitado a 60 ºC.
NBR é aplicável a até 90 ºC e o EPDM pode ser usado para água quente e até mesmo vapor de baixa pressão com até 140 ºC.
Para Ar ou Óleo você pode escolher NBR ou FKM.
Para vapor de alta pressão de até 10 Bar e 185 ºC PTFE é aplicável.