Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvulas de vácuo

Válvulas de vácuo - angular e em linha

As válvulas de alta resistência para aplicações de alto vácuo (HV) da Danfoss estão baseadas em mais de 70 anos de experiência no desenvolvimento e fornecimento de tecnologia de válvulas para uso em uma ampla variedade de indústrias, como por exemplo, processamento de semicondutores, revestimento de filme fino, analítica, aplicações na indústria e pesquisa e desenvolvimento.
Válvulas de vácuo

Válvulas de alta resistência para aplicações de alto vácuo

Projeto compacto e leve para maior flexibilidade, vida útil extraordinariamente longa com foles de forma exclusiva e assento de válvula com autoposicionamento são alguns dos recursos que caracterizam as nossas válvulas para alto vácuo.

A linha de modelos inclui válvulas com operação manual, pneumática e eletromagnética.

Aqui você pode transferir por download o folheto sobre a nossa linha de válvulas de vácuo.
Válvulas de vácuo

Válvulas de alto vácuo - válvulas de ventilação / válvulas de entrada de ar

As válvulas de ventilação/entrada de ar oferecem uma solução flexível, durável e com uso eficiente de energia para sistemas de fornecimento de gás e aplicações de processo.

O sistema direto de atuador isento de fole oferece tempos de abertura e fechamento extremamente curtos, fornecendo o mais baixo consumo de energia.

As válvulas estão disponíveis como tipo normalmente fechado (NC) e normalmente aberto (NO).

Aqui você pode transferir por download as nossas informações para a imprensa e nosso folheto sobre válvulas de ventilação / válvulas de vácuo com admissão de ar.

Os documentos estão em inglês
Válvulas de vácuo

Artigos e especificações de válvulas de vácuo

Para obter informações mais detalhadas sobre as nossas válvulas de vácuo, dados técnicos ou fotos, pesquise o nosso catálogo de produtos da Web usando o link a seguir.

Nos artigos você pode ler sobre diferentes partes da nossa atividade de válvulas de vácuo.
Valvulas de vacuo, familia

Catálogo de produtos de Automação Industrial

Investigue o nosso catálogo de produtos e encontre dados técnicos ou fotos das nossas válvulas de vácuo: