Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvulas termostáticas

Válvulas termostáticas para aplicações industriais

A gama de válvulas termostáticas da Danfoss inclui uma série de produtos industriais para a regulação tanto da refrigeração quanto do aquecimento. As válvulas são auto-actuantes, ou seja, funcionam sem alimentação de energia auxiliar, tal como electricidade ou ar comprimido.

As válvulas são:

  • Resistentes à sujidade
  • Resistentes à pressão da água
  • Não necessitam de uma fonte de alimentação – são auto-actuantes
  • As válvulas podem ser colocadas em qualquer posição
  • Válvulas de confiança, para instalar e esquecer
Aplicações das válvulas termostáticas

Aplicações das nossas válvulas termostáticas

As válvulas termostáticas Danfoss constituem uma forma simples e fiável de controlar a temperatura em aplicações de refrigeração.
 
São geralmente usadas nos seguintes sistemas:

  • Sistemas hidráulicos
  • Caldeiras a biomassa
  • Máquinas de moldagem por injecção
  • Compressores
  • Bombas de vácuo
  • Máquinas de limpeza a seco
  • Unidades de destilação
  • Outro equipamento em que são utilizados refrigerantes líquidos
  • Caldeiras de vapor
  • Autoclaves
Tecnologia das nossas válvulas termostáticas

Tecnologia das nossas válvulas termostáticas

As válvulas termostáticas Danfoss são usadas para a regulação infinita, proporcional do fluxo, consoante os parâmetros definidos e a temperatura no sensor.

Uma vez que as válvulas ajustam continuamente o fluxo aos requisitos, são particularmente eficientes no controle da temperatura.

A temperatura requerida é mantida constante em sistemas de refrigeração, sem consumo excessivo de água.