Um sensor de temperatura está fornecendo saída contínua seguindo a temperatura real no sistema, possibilitando o controle rígido do processo.
O sinal de saída do sensor pode ser:
Ohm, RTD, NTC/PTC
Tensão, termopares
mA/tensão, transmissores
dependendo de qual tecnologia de sensoriamento é necessária.
A linha de produtos Danfoss está apresentando três tecnologias de sensoriamento:
RTD (Resistance Temperature Detector, Detector de temperatura de resistência): Pt 100 ou Pt 1000, ambos precisos, estáveis e cobrindo uma ampla faixa de temperaturas.
Nossos RTDs são baseados em um elemento de filme fino que garante boa durabilidade e tempo de resposta rápido.
NTC/PTC (Característica de temperatura negativa/positiva): Sinal de saída personalizado e elementos com preços competitivos usados em empresa OEM.
Termopares: Apropriados para temperaturas bastante altas e muito estáveis mecanicamente.