Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvulas solenóides

Válvulas solenoides

A Danfoss oferece uma linha excepcionalmente diversificada de válvulas solenoides, disponíveis nas versões de operação direta, com servo-operação e de içamento assistido. Uma maneira fácil e econômica de controlar a e regular fluidos e gases.

Os corpos e as bobinas elétricas das válvulas solenoides Danfoss normalmente são fornecidos separadamente e depois combinados.

São montados com rapidez e de maneira simples sem ferramentas, oferecendo flexibilidade e disponibilidade ideais no produto. Se for necessário substituir uma bobina, não é necessário parar ou drenar o sistema.

As válvulas solenoides também estão disponíveis como unidades completas, se necessário.
Válvulas solenóides montadas em usina de aquecimento

Aplicação das válvulas solenoides

O nosso programa de válvulas solenoides é adequado para diversas aplicações industriais e é reconhecido pelo alto desempenho nessas e em outras aplicações:
  • Equipamento de lavanderia e lavagem a seco 
  • Equipamento de lavagem e industrial
  • Autoclaves/esterilizadores
  • Compressores e bombas a vácuo  
  • Máquinas de moldagem de plástico 
  • Caldeiras de vapor
  • Máquinas para processamento de alimentos  
  • Aspersores e sistemas de combate a incêndio
  • Equipamentos para dentistas
  • Máquinas de café
  • Caldeiras
Válvulas solenóides, grupo

Programa de válvulas solenoides

A nossa série B geral tem alta capacidade e excelente desempenho.
A nossa série A é mais econômica e compacta.

Se precisar de ajuda para escolher a válvula certa, pesquise os programas individuais no catálogo da Web de válvulas solenoides ou entre em contato conosco diretamente.

Material de Vedação
A seguir você pode ler sobre como escolher o material de vedação para os diferentes meios:

Para aplicações de água você pode escolher EPDM, NBR ou FKM, mas observe que o material FKM atual está limitado a 60 ºC.

NBR é aplicável a até 90 ºC e o EPDM pode ser usado para água quente e até mesmo vapor de baixa pressão com até 140 ºC.

Para Ar ou Óleo você pode escolher NBR ou FKM.
Para vapor de alta pressão de até 10 Bar e 185 ºC PTFE é aplicável.
Válvulas solenóides, documentação

Literatura e catálogo da Web de válvulas solenoides

Encontre informações técnicas detalhadas, literatura, fotos e números de códigos do nosso programa de válvulas solenoides no nosso catálogo da Web.

Nossas folhas de dados contêm as especificações mais detalhadas, incluindo desenhos técnicos e medições.
Valvulas solenoides, familia

Válvulas solenoides para finalidades industriais

O programa de válvulas solenoides Danfoss é uma linha ampla de válvulas para aplicações industriais. Inclui versões em aço inoxidável para meios agressivos e gabinetes metálicos herméticos IP67. Oferecemos produtos que podem ser adaptados para o seu setor, otimizados para a sua aplicação e desenvolvidos em cooperação com a sua equipe