Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pressostatos

Pressostatos para Aplicações Industriais

Com mais de 75 anos de experiência produzido controles de pressão para aplicações industriais, a Danfoss oferece a linha mais ampla que qualquer outro fabricante.

A linha de pressostatos Danfoss mede e controla a pressão de ar e de líquidos.

Nossos pressostatos são precisos, robustos, construídos para oferecer longa vida útil com desempenho sem falhas dia após dia, mesmo nas condições mais severas.
Pressostatos em caldeiras

Aplicações dos nossos pressostatos

O programa inclui componentes de uso industrial geral e pressostatos especializados para aplicações exigentes

pressostato RT foi projetado para combinar com a maioria das aplicações terrestres e marítimas - o pressostato de alto desempenho. T

Os pressostatos BCP foram projetados especialmente para aplicações de caldeiras de vapor - aprovadas pela TÜV.

Os pressostatos KP/KPI foram projetados para meios gasosos e líquidos - alguns tipos são aprovados pelo UL.

pressostato MBC destina-se para aplicações hidráulicas e navais e foi aprovado por nove autoridades de embarcação importantes. Faixa de pressão até 400 bar.
Pressostatos KP

A tecnologia dos nossos pressostatos

Os pressostato Danfoss são equipados com controles e limitadores eletromecânicos que controlam a pressão de ar e de líquidos dentro de uma faixa de pressão determinada.

Todos os sistemas de contato das unidades de regulagem Danfoss incorporam um sistema de ""ação de encaixe"" e que mantém a força de contato até o momento de interrupção do contato.
Isso os distingue dos produtos concorrentes em que são usadas microinterruptores.
Documentação - Pressostatos

Literatura e catálogo da Web - pressostato

Encontre informações técnicas detalhadas, fotos e números de código na nossa literatura e no catálogo da Web.
Pressostatos, familia

Pressostatos

Um pressostato faz contato elétrico quando uma determinada pressão definida é atingida na sua entrada. O programa do pressostato é projetado como controlador e limitador para fazer contato na subida ou na queda de pressão. A linha de pressostatos Danfoss é aprovada pela TÜV e equipada com gabinete metálico IP65. A Danfoss pode oferecer pressostatos para praticamente qualquer aplicação de trabalho leve ou pesado.