Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Trocadores de calor industriais

Trocadores de calor industriais

Projetada para uso na maioria das aplicações industriais, a nossa linha de produtos de trocadores de calor de chapa brasada oferece um nível inteiramente novo de desempenho e economia.

O nosso programa de trocadores de calor é caracterizado por uma ampla linha de tamanhos e capacidades, grande superfície de transferncia térmica, grande versatilidade e baixo consumo de energia.

Outros benefícios são:

  • Temperaturas de abordagem mais próximas - eficiência superior
  • Pressões de trabalho mais altas - construção robusta
  • Sujeira reduzida - autolimpante
  • Projeto compacto e flexível
  • Disponível em diferentes materiais
  • Apropriado para fluidos de alta viscosidade
Trocadores de calor industriais

Princípios de funcionamento

O trocador de calor industrial de chapa brasada consiste em uma série de chapas metálicas finas e onduladas brasadas juntas para melhorar a eficiência de transferência térmica.

Fornecendo a capacidade de remover e transferir calor de um meio para outro, os trocadores de calor de chapa brasada constituem uma alternativa econômica aos trocadores de calor convencionais.
Trocadores de calor industriais para aplicações marinhas

Soluções flexíveis

Oferecemos soluções personalizadas e altamente flexíveis com ampla variedade de tamanhos e estilos de conexão.

Os trocadores de calor de chapa brasada Danfoss são apropriados para diversas aplicações industriais nos setores marinho, eólico, hidráulico e de ar.
Documentação de trocadores de calor industriais

Mais informações sobre os nossos trocadores de calor

Encontre mais informações nos nossos folhetos ou entre em contato conosco diretamente usando o formulário de e-mail a seguir e responderemos em breve.
Trocadores de calor, familia

Trocadores de calor industriais

Trocadores de calor industriais são dispositivos que facilitam a transferência térmica de um meio mais quente para outro mais frio com a meta de maior eficiência possível e menor perda térmica possível.