Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvulas de biomassa

Válvulas de biomassa para caldeiras

A válvula termostática BVTS da Danfoss oferece a maior protecção possível em sistemas de caldeiras a biomassa ou combustíveis sólidos. Baseadas em mais de 75 anos de experiência, estas válvulas exclusivas conferem protecção contra o sobreaquecimento e contra incêndios.

De operação segura, fiável e sem necessidade de manutenção, as válvulas BVTS possuem as seguintes características:

  • Estanquicidade óptima, mesmo após a activação
  • Instalação fácil
  • Tecnologia de auto-actuação
  • Abertura pré-definida a 95° C
  • Qualidade superior
  • Solução competitiva
Válvulas de biomassa para protecção contra o sobreaquecimento

Válvulas de biomassa para protecção contra o sobreaquecimento

As válvulas de biomassa da Danfoss impedem que a água das caldeiras a biomassa atinja o ponto de ebulição.

Quando a temperatura da água aumenta, a válvula abre, permitindo a passagem de água através do sistema permutador de calor, o que leva à diminuição da temperatura da caldeira, de forma rápida e eficiente.
Válvulas de biomassa para protecção contra incêndios

Válvulas de biomassa para protecção contra incêndios

As válvulas de biomassa da Danfoss previnem a ocorrência de incêndios ao monitorizar a temperatura do sistema de alimentação de combustível. Se a temperatura do sistema de alimentação de combustível se elevar acima dos 95º C, a válvula abre e dispensa uma quantidade de água suficiente para extinguir qualquer incêndio.

Após a activação, a válvula irá fechar e permanecer estanque, minimizando assim a necessidade de limpeza e manutenção subsequentes.
Válvulas de biomassa para caldeiras

Mais informação acerca de válvulas de biomassa

Para mais informação acerca das válvula de biomassa poderá contactar-nos directamente ou: