Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Lançamento Danfoss - Válvula plug-in para compressores scroll

Nova válvula plug-in totalmente preparada para novos tipos de refrigerantes

15 julho 2009
A Danfoss desenvolveu um novo tipo de válvula solenóide para injeção de óleo no ambiente hostil encontrado em um novo compressor de refrigeração de velocidade variável que utiliza um novo tipo de refrigerante.
Há três anos a Danfoss começou a desenvolver o primeiro compressor comercial tipo scroll de velocidade variável do mundo para ar condicionado, utilizando o refrigerante R-410A. Em 2006 esse refrigerante era relativamente novo e a Danfoss começou o desenvolvimento de uma nova válvula plug-in para garantir a injeção segura de óleo no compressor para a lubrificação de peças móveis.

Dois anos depois, em 2008, o produto foi introduzido no mercado norte americano com o nome Apexx VSH. Os compressores VSH oferecem grande conforto em função de um controle de temperatura mais eficaz e da habilidade de refrigerar ou aquecer rapidamente conforme a necessidade, através do aumento instantâneo de velocidade. Há uma significativa redução de ruído, particularmente em condições de carga parcial e o compressor VSH da Danfoss pode economizar mais de 20% de energia quando se compara com sistemas convencionais.
Compressores Scroll
Em um compressor do tipo scroll, o óleo é misturado com refrigerantes, portanto o desafio era construir uma válvula que pudesse suportar esse ambiente hostil. A equipe de desenvolvimento testou e escolheu uma combinação especial de borracha para a vedação e isto fez toda a diferença. A válvula plug-in EV219A trabalha com esta mistura fluida.

A válvula EV219A destina-se não somente a aplicações em compressores, mas também pode ser incorporada em todo receptáculo de válvula que requeira um atuador. A Danfoss pode executar projetos que agregam valor a uma ampla faixa de aplicações, incluindo refrigerantes.

Para o mercado dos EUA a Danfoss obteve a aprovação UL para a válvula EV219A.


Por Morten Jensen, Lead Design Engineer

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.