Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Solucione os problemas de superaquecimento em seus sistemas hidráulicos com o trocador de calor a placas brasado da Danfoss

19 junho 2008
Trocadores de calor tubulares e de concha têm sido utilizados na indústria de resfriamento de óleo hidráulico por mais de 50 anos. Ainda assim os sistemas hidráulicos superaquecem, perdem potência e sofrem vazamentos.

Agora os trocadores de calor a placas brasados da Danfoss oferecem uma solução para o óleo superaquecido em sistemas hidráulicos. Sua eficácia melhorada fornece a mesma capacidade de transferência de calor, porém em um tamanho muito menor.

Reduz o superaquecimento a uma fração do tamanho

Como um dos fornecedores líderes de sensores e válvulas para o mercado hidráulico, a Danfoss sabe que um dos problemas mais comuns encontrados em sistemas hidráulicos é superaquecimento do óleo. Isto pode resultar em reparos muito dispendiosos, e em alguns casos, até mesmo em paralisação.

Conforme aumenta a temperatura do óleo em sistemas hidráulicos, a potência de entrada diminui – e se a perda total de potência for superior ao calor dissipado, o sistema hidráulico acaba tendo aquecimento excessivo. E se o óleo ficar superaquecido, ele perde suas propriedades de lubrificação e aumenta o atrito e desgaste em componentes hidráulicos, o que causa endurecimento dos selantes e aumento do desgaste do sistema.

Outro problema causado por altas temperaturas do óleo e a redução de sua viscosidade – o que freqüentemente é a causa de vazamentos de óleo. E como os componentes hidráulicos são construídos com tolerâncias muito apertadas, altas temperaturas e perda de lubrificação também podem causar danos severos ou travamento. Os reparos podem ser muito dispendiosos, e o pior, a operação pode ser paralisada.

Felizmente para os proprietários de sistemas hidráulicos, a Danfoss providenciou uma resposta. Comparado com trocadores de calor tradicionais tubulares e de concha, o trocador de calor da Danfoss é compacto, robusto, e fornece capacidades de transferência de calor muito mais altas – e somente necessita de metade do espaço de instalação. Apresentando placas corrugadas de aço inoxidável para aumentar a turbulência da vazão, a taxa de transferência é aumentada, reduzindo a ocorrência de crostas. E mantendo a mesma capacidade de transferência de calor, o trocador de calor a placas brasado da Danfoss contém não somente cerca de 12% do volume de líquido, mas a superfície de troca é 33% menor, e é 80% menor em tamanho. Em palavras simples, você obtém alta capacidade de troca de calor, reduz o consumo de óleo, e aumenta a eficiência – tudo isso combinado em um menor acondicionamento.

Com os trocadores de calor a placas brasados a Danfoss ajuda a solucionar os problemas de superaquecimento encontrados em sistemas hidráulicos. Contate seu fornecedor Danfoss mais próximo para maiores informações.


Por Zhao Tong, APA Application Manager, Mobile Hydraulic

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.