Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

A instalação perfeita: o contator de motor de inversão de RCI da Danfoss

28 maio 2009
Suportes aquecidos para toalhas são a mais recente novidade para banheiros que estejam sendo reformados ou em construção. Os projetos mais recentes incorporam tubagem de aço suavemente encurvadas. Entretanto, por trás desses delicados contornos existe um demorado processo de produção cheio de truques: o arqueamento dos tubos.
Uma companhia de produção de aço no Báltico identificou a necessidade de uma máquina compacta e fácil de ser operada, que pudesse curvar tubos de aço com rapidez e eficiência. A Danfoss é quem fornece os contatores de reversão que atendem as especificações de projeto dessa máquina compacta.

Pequenos e feitos para durar

Com o objetivo de criar um dobrador de tubos compacto, simples e confiável, a companhia esperava minimizar o tempo necessário para curvar um tubo de aço – e simultaneamente cortar o custo dos equipamentos. Eles projetaram uma estrutura robusta com placas de alumínio duplas de 90 mm, mas a espessura da estrutura reduziu o espaço disponível para os componentes do motor dentro da máquina. Devido ao menor espaço disponível, o leiaute cinemático padrão do motor precisou ser ajustado e teve que ser instalado com componentes de menor tamanho. E a Danfoss ofereceu a solução apropriada: o contator de inversão de RCI do motor.

O RCI compacto é perfeitamente adequado para espaços apertados e oferece uma excelente resistência a superaquecimento, o que o torna ideal para condições de trabalho severas. Com um método de chaveamento no ponto de sobreposição entre as curvas dos sensores, o RCI garante um controle rápido e preciso do motor, virtualmente eliminando emissões de EMC. Ele é perfeito para equipamentos onde múltiplas capacidades de chaveamento e longa vida útil são essenciais. Outros recursos incluem: 

    • Controle direto e reverso de motores de CA trifásicos 
    • Montagem em trilhos padrão DIN 
    • Proteção do varistor e travamento embutidos 
    • Controle de tensão universal 
    • LED indicador de status
O RCI tem instalação fácil e rápida, permite partida direta e em linha, e foi construído para durar. Foi desenhado e projetado para capacidade de rápida reversão, com frequentes avanços lentos, jogging ou conexões de plugues; é adequado para aplicações tais como guindastes, esteiras de transporte, fresadeiras de rosca e linhas de embalagens.

Os comentários a respeito do novo dobrador de tubos de três cilindros têm sido muito positivos. Os clientes ampliaram sua produção e a operação de curvar tubos nunca foi mais fácil.

Para mais informações sobre os produtos Danfoss, entre em contacto com o revendedor mais próximo. Há um próximo de você.


Por Maksim Kruglov, Regional Representative

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.