Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Documentação
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Painel do Controlador Danfoss ERC

Controlador Danfoss ERC recebe Selo Destaque Inovação pela ABRAVA

11 outubro 2011
Em sua 4ª edição, o Selo Destaque Inovação foi entregue à Danfoss pelo desenvolvimento do novo Controlador de Refrigeração ERC. Além do selo, a Febrava contou com um painel em destaque na feira, onde o visitante encontrava todas as inovações apresentadas no evento, podendo localizar os estandes correspondentes e conhecer seus diferenciais.

A premiação estimula a competitividade no mercado e a valorização de produtos inovadores.

O Controlador Danfoss ERC foi projetado para maximizar a eficiência em refrigeradores, gerenciando o consumo de energia. Este controlador é um minicomputador que otimiza e protege o equipamento, uma vez que é influenciado pelo horário de abertura da loja, o comportamento dos clientes, requisitos do produto, temperaturas circundantes entre outros fatores.

Esta é a solução de tecnologia mais avançada para expositores e reduz o consumo de energia em até 52%. Sua operação é estável mesmo em ambientes adversos (graças à sua proteção tripla contra umidade) e, extremamente flexível, funciona com tensão de 100 a 240V, tanto para 50 quanto para 60 Hz.

Com montagem muito simples e rápida, leva apenas cinco segundos, o ERC permite configuração de mais de 200 parâmetros e ainda pode ser reprogramado.
Controlador Danfoss ERC
Seu primeiro prêmio foi em outubro de 2010, quando obteve unanimidade entre um grupo internacional de especialistas e recebeu o Prémio de Eficiência Energética ASERCOM 2010, concedido pela Associação dos Fabricantes Europeus de Componentes de Refrigeração.

O Controlador ERC representa o conceito de economia de energia mais viável e inovador em refrigeração, ar condicionado e bombas de calor na atualidade.

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.