Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

A Danfoss ajuda a purificar água potável no México

14 maio 2009
O acesso a água potável segura foi reconhecido recentemente como uma necessidade humana básica no 5o Fórum Mundial da Água. No México, entretanto, o acesso confiável a água potável e limpa é um problema para muitos dos 111 milhões de habitantes do país. Investimentos importantes em projetos de água estão sendo feitos agora para garantir que pelo menos 95% da população tenha acesso a água potável limpa até 2012. E a Danfoss é parte do empenho.

Mantendo a pressão

No norte do México os recursos de água doce natural estão poluídos e são escassos. Nas regiões central e sudeste, a água é inacessível e de baixa qualidade. Na verdade, o acesso a água limpa tornou-se um problema tão grande no México que o governo o considera uma questão de segurança nacional. Fornecer um abastecimento confiável de água limpa tem sido uma alta prioridade na agenda do governo desde o início de 2008. Novos projetos de purificação de água estão em andamento em todo o país - e o escritório local da Danfoss está atarefado tentando acompanhar a demanda de componentes.

No México, sistemas de osmose reversa são usados normalmente para purificar água. Na osmose reversa, a pressão força um solvente a partir de uma área de alta concentração de soluto através de uma membrana para uma área de baixa concentração de soluto. Transmissores de pressão, chaves de pressão e válvulas solenóides ajudam a manter a pressão certa no sistema e os componentes Danfoss cumprem essa missão.
Uma empresa com sede em Monterrey está usando os transmissores de pressão Danfoss MBS 3000 e as chaves KPI no seu sistema de osmose reversa. Apresentando excelente estabilidade de vibração, construção robusta e faixa de pressão de 0 a 600 bar, o MBS 3000 é ideal para tratamento de água. Compacto e versátil, apresenta bom desempenho mesmo nas condições severas das áreas tropicais e desertos do México. As chaves de pressão KPI 35 e KPI 36 são usadas para controlar e monitorar meios líquidos e gasosos e podem operar com faixas de pressão de 0,2 a 28 bar e alta carga de contato.

Entre em contacto com o escritório Danfoss mais próximo para obter mais informações sobre o nosso extenso portfólio de produtos.


Por Diogo Francisco Guirau Hernandes, Sales Manager

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.