Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Documentação
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
4° Simpósio Envisioneering – Agua e fluidos refrigerantes em debate

4º Simpósio EnVisioneering discute uso responsável da água e criação de novas tecnologias em fluidos refrigerantes

17 agosto 2011
Saber usar conscientemente recursos hídricos e desenvolver produtos para refrigeração com menor impacto ao meio ambiente é um grande desafio para a indústria nacional. Para debater esse cenário, a Danfoss do Brasil reuniu na quarta edição brasileira do Simpósio EnVisioneering, mais de 150 pessoas entre representantes de grandes empresas, empreendedores, responsáveis por serviços públicos, estudiosos e formadores de opinião.
Simuladores de Energia e Regulamentação Para Uso de Fluidos Refrigerantes

O evento teve início com a palestra do professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Paulo Otto Beyer, que destacou a importância do uso de simuladores para a construção de projetos, como Google SkethUp e EnergyPlus Simulation Software. Entre outros benefícios, essas ferramentas permitem o conhecimento do comportamento energético da edificação e seus sistemas, oferecendo informações para a escolha de soluções e equipamentos que aumentem a eficiência energética de um determinado projeto.

As novas regulamentações nacionais e internacionais para a indústria da refrigeração que determinam novas regras quanto ao uso de fluidos refrigerantes também foi destaque. O assunto foi tema das palestras de Samoel Vieira de Souza, presidente da Abrava (Associação Brasileira das Empresas de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento) e de Arthur Ngai, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da DuPont. Ambos relataram o desafio para o cumprimento do Protocolo de Montreal, que prevê a redução dos hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) até sua eliminação em 2040.

4° Simpósio Envisioneering – Agua e fluidos refrigerantes em debate
 

Gestão Ambiental e Eficiência Energética


O uso racional e a reutilização da água também foram amplamente discutidos no Simpósio EnVisioneering. O diretor do CIRRA (Centro Internacional de Referência em Reuso de Água) e professor titular da Universidade de São Paulo (USP), Ivanildo Hespanhol, mostrou que o mundo corporativo cada vez mais considera gestão ambiental como instrumento fundamental para promover a sustentabilidade empresarial.

Já Celso Haguiuda, engenheiro do Departamento de Gestão de Energia da SABESP, apresentou índices de consumo e despesa anual da companhia com energia elétrica, água e esgoto. Segundo o executivo, 8% das despesas da Companhia estão atreladas ao consumo de energia elétrica, sendo que 65% são somente para o tratamento de água e 14% para o tratamento de esgoto.

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.