Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Caldeiras industriais e aquecimento distrital

Válvula termostática Danfoss BVTS para caldeiras de biomassa - Confiável, segura e estanqueidade perfeita da válvula

Com os preços da energia aumentando e a grande preocupação ambiental, biomassa é o combustível do futuro. A válvula termostática Danfoss BVTS oferece operação confiável, segura e livre de manutenção, tornando as caldeiras de biomassa a escolha ideal para aquecimento ecológico de residências e prédios industriais e comerciais.
Homem em usina de aquecimento

Aquecimento distrital e aplicação de caldeira

 A Danfoss industrial Automation fornece soluções de controle de classe mundial para uma variedade de áreas de aplicação.
• Caldeiras
• Equipamento da sala de caldeira
• Caldeiras de biomassa
• Aquecimento distrital
Tubos em usina de aquecimento

Estabelecendo novos padrões para controles de caldeiras

Em sistemas de aquecimento industriais e distritais, operações de caldeira 100% confiáveis são uma necessidade para garantir suprimento continuo de água quente ou vapor e ambiente de trabalho seguro.

A chave de pressão BCP foi projetada especialmente para instalações de caldeiras de vapor.
Está disponível com reset automático do controle da caldeira e com reset manual para ser usado como chave de limite de segurança
Grupo de produtos para aplicações HVS

Nosso programa de produtos

Aqui você poderá encontrar informações sobre o produto certo para a sua aplicação.