Danfoss América Latina
VLT® Drives
> Novidades
> Produtos
> Documentação Técnica
> Vendas
> Revista Drives em Ação
> Software Downloads
> Formulário de Contato
 
 
 
 
 

Soft Starters

VLT® Soft Starter MCD 500

VLT® Soft Starter MCD 500 is a total motor starting solution.
Current transformers measure motor current and provide feedback for controlled motor ramp profiles.
AAC, the Adaptive Acceleration Control automatically employs the ...

VLT® Compact Starter MCD 200

Devido ao extensivo uso das tecnologias mais recentes, como novos algoritmos de controle de semicondutores e projeto de bypass interno, os novos soft starters são muito compactos e com dissipação térmica muito baixa.

Não há necessidade de...

VLT® Soft Start Controller MCD 100

 O MCD 100 é um soft starter de baixo custo e extremamente compacto desenvolvido para motores AC de até 11 kW devido a um projeto único de semicondutores.

O MCD 100 é um verdadeiro produto "ajuste e esqueça". A seleção pode ser feita com ...