Danfoss América Latina
VLT® Drives
> Novidades
> Produtos
> Documentação Técnica
> Vendas
> Revista Drives em Ação
> Software Downloads
> Formulário de Contato
 
 
 
 
 

Power Options

VLT® Power Options MCC 102 Filtro du/dt

Os filtros du/dt reduzem os valores du/dt da tensão fase-fase dos terminais do motor - uma questão importante para motor com cabos curtos.

Os filtros du/dt reduzem o stress sobre a isolação do motor e são recomendados em aplicações com ri...

Filtros sine-wave MCC 101

Os filtros sine-wave fornecem uma tensão fase a fase senoidal para o motor e reduzem o stress sobre a isolação do motor além de eliminar o ruído acústico do motor provocado pelo chaveamento dos inversores. As correntes parasitas nós rolamentos também...

Filtros de Harmônicas VLT® AHF 005 e AHF 010

Os filtros AHF 005 e AHF 010 Danfoss são filtros avançados de harmônicas e que não devem ser comparados com filtros de harmônicas tradicionais. Os filtros da Danfoss foram especialmente projetados para serem aplicados aos conversores de freqüência Da...