Produtos Descentralizados
VLT® DriveMotor FCM 300
O VLT® Série FCM 300 é uma solução que combina em um único produto um motor de alta qualidade e um conversor de freqüência VLT® integrados.
O conversor de freqüência é fixado diretamente à caixa de terminais do motor...
|
VLT® Decentral FCD 300
O VLT® FCD 300 é um conversor de freqüência projetado para montagens descentralizadas. Pode ser montado na máquina ou parede, próximo do motor ou diretamente sobre o motor.
O modelo descentralizado reduz a necessidade de painéi...
| |