VLT® HVAC Drive FC 100
O VLT® HVAC Danfoss é indicado para ventilação, aquecimento e aplicações de refrigeração. Com uma grande e poderosa variedade de recursos incorporados e opcionais, o VLT® HVAC oferece melhor relação custo-benefício.
|
VLT® AQUA Drive FC 200
O VLT® AQUA Danfoss é indicado para aplicações com água e esgoto. . Com uma grande e poderosa variedade de recursos incorporados e opcionais, o VLT® AQUA oferece melhor relação custo-benefício para aplicações com água e esgoto.
|
VLT® AutomationDrive FC 300
O VLT® AutomtionDrive representa o conceito de um único drive que controla todas as operações em qualquer máquina ou linha de produção, desde simples até aplicações servo. A plataforma modular aberta em que o VLT® de Automação ...
|
Série VLT® 2800
Os drives da série VLT® 2800 estão entre os menores drives multi funções do mercado. Eles foram projetados para economizar espaço em montagens lado a lado. È possível tê-los com bobinas de saídas para o motor, filtro RFI e filtros LC +1 B...
|
VLT® Micro Drive
O VLT® Micro é um drive para aplicações gerais e que pode controlar motores AC de até 7.5 kW. É um drive pequeno máxima durabilidade e confiabilidade. O VLT® Micro Drive é fabricado com respeito ao meio ambiente e em conformida...
| |