Dentre as novidades da família VLT® AQUA Drive estão os modelos chamados de F Frame cuja potência chega a 1200 kW, em baixa tensão. Os modelos F Frame possuem faixa de potência de 500 a 1.000 kW nas faixas de tensão de 380 a 480 V e 560 a 1.200 kW nas tensões de 525 a 690 V.
Suas principais vantagens são:
- Mesma plataforma de controle (Display + Control Card) de toda a família VLT® AQUA Drive;
- Alta Eficiência (maior que 98%);
- Gabinetes IP21 ou IP54;
- Filtros de Harmônicas e RFI incorporados;
- Placas Envernizadas como padrão de fabricação, norma IEC 60721-3-3, classe 3C3;
- Opcionais de painel como Fusíveis e Seccionadoras internos, contatores, disjuntores, iluminação, resistência de aquecimento e termostatos, travamento de portas, partida manual de motores, tensão auxiliar, botão de parada de emergência e outros.
Visite-nos e tenha acesso a nossa estrutura de atendimento e produtos exclusivos.