Danfoss América Latina
Aquecimento Elétrico de Piso
> Produtos
> Soluções
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Reformas

Os sistemas elétricos de aquecimento de piso Danfoss  são ótimos para serem usados em casos de reformas.

Imagine poder instalar um piso aquecido sem ter de arcar com as despesas, o desconforto e o trabalho normalmente causados pela quebra do revestimento anterior.

Imagine poder usufruir do conforto de um piso aquecido que ocupa menos de 3 mm de espessura!

Pois é exatamente esta a possibildade que a Danfoss lhe oferece.

Superfície do piso morna e confortável

O sistema Danfoss é o único e exclusivo sistema de aquecimento elétrico de piso desenvolvido na Dinamarca e compreende mantas e cabos controlados por termostatos avançados.

No caso de reformas sugerimos o uso das mantas Danfoss EFSM-100 ou 150. As mantas são finas – possuem 2,5 mm de espessura e possuem superfície auto adesiva tornando assim sua instalação muito simples e rápida. Sua espessura fina permite que possa ser instalada diretamente sobre o revestimento existente seja ele constituído de madeira, piso cerâmico, mármore, granito, pisos vitrificados ou mesmo diretamente sobre o concreto sem quebra do revestimento anterior.

A argamassa de assentamento e o novo revestimento ( no caso de pisos frios) são executados diretamente sobre as mantas finas Danfoss, que ficam envolvidas pela argamassa dispensando o  contrapiso cimentado.

Apesar de finas, as mantas constituem um sistema de aquecimento eficiente capaz de aquecer uma casa inteira.

Para maiores informações entre em contato conosco: 0800 701 0054.

Paixão e responsabilidade

O Grupo Danfoss foi fundado em 1933 e é líder mundial no setor de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de controles eletromecânicos e eletrônicos, bem como de soluções de sistemas para indústrias de refrigeração, de aquecimento e ar condicionado. Atualmente a empresa emprega mais de 22.300 funcionários em todo o mundo, possui fábricas nos cinco continentes e escritórios de vendas em mais de 100 países, faturando cerca de 3 bilhões de Euros ao ano.

Nós nos determinamos a atingir as expectativas de nossos parceiros sendo uma companhia altamente respeitada, melhorando a qualidade de vida dominando avançadas tecnologias em aplicações do cliente, focando-nos na responsabilidade ambiental e social.