Danfoss América Latina
Aquecimento Elétrico de Piso
> Produtos
> Soluções
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

EFET 530

Termostato avançado para uso em ambiente com piso aquecido. O termostato é instalado em caixa plástica de conexão embutida faceando a parede.

A série EFET-530  garante controle e monitoramento preciso do sistema elétrico de aqueciemento de piso instalado sob qualquer tipo de revestimento.

Três termostatos que atendem diversas necessidades

A série 530 é composta de três termostatos, cada qual para atender as necessidades individuais do usuário de aquecimento de piso. o termostato pode controlar a temperatura da superfície do piso somente, do ar somente ou dos dois simultaneamente.

Todos os termostatos da série 530 são classificados com IP 31 e podem ser usados em ambientes sujeitos a vapour e umidade sem comprometimento de sua vida útil.

No caso do EFET 532 pode-se definer uma temperatura máxima que não poderá ser excedida, recurso que o torna adequado para ser utilizado sob pisos de Madeira onde a temperature máxima não deverá exceder 27ºC.

Consumo em standby 65% mais baixo

A Danfoss incorpora soluções econômicas e ambientalmente corretas a seus produtos e soluções e nossos engenheiros trabalham constantemente a fim de minimizar o consumo de energia elétrica.  Durante o desenvolvimento do EFET 530 nossos engenheiros deram ênfase ao consume em standby e o resultado ultrapassou as expectativas.Com um consumo anual no modo standby correspondente a 6.13 kWh, a nova série EFET 530 é particularmente econômica e ambientalmente correta.

Alto grau de segurança

Como líder mundial na produção de sistemas elétricos de aquecimento de piso , a Danfoss garante qualidade. Por exemplo, a série EFET 530 é equipada com um dispositivo de segurança de 2 polos que pode interromper completamente o funcionamento do termostato em caso de necessidade. A Danfoss também desenvolveu recentemente um sistema de sensors de monitoramento de falhas que assegura o desligamento complete do aquecimento de piso se o sensor for interrompido ou sofrer um curto circuito.Este recurso evita que a superfície do piso fique muito quente.

Paixão e responsabilidade

O Grupo Danfoss foi fundado em 1933 e é líder mundial no setor de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de controles eletromecânicos e eletrônicos, bem como de soluções de sistemas para indústrias de refrigeração, de aquecimento e ar condicionado. Atualmente a empresa emprega mais de 22.300 funcionários em todo o mundo, possui fábricas nos cinco continentes e escritórios de vendas em mais de 100 países, faturando cerca de 3 bilhões de Euros ao ano.

Nós nos determinamos a atingir as expectativas de nossos parceiros sendo uma companhia altamente respeitada, melhorando a qualidade de vida dominando avançadas tecnologias em aplicações do cliente, focando-nos na responsabilidade ambiental e social.