>
나의 제품 리스트
제품분류
>
냉동공조
온도식 팽창밸브
솔레노이드 밸브
압력/온도 조절기
전자식 냉동 컨트롤러
배관부품
전자작동밸브
솔레노이드 밸브용 코일
압력제어기 및 온도조절기
물용밸브
필터 드라이어 및 사이트 글라스
Sight Glasses
Contactors & Motor Starters
전자제어기, 센서, 트랜스미터
스톱 및 조절밸브
안전 밸브
수위제어기
응축기
기기제어
제어기 부속품 및 수리용 부품
컴프레서
산업용 냉장제어 기법
>
VLT® Drives
주파수 변환기
Decentral 제품
소프트 스타터
Power Options
>
산업용 제어
압력센서
솔레노이드 밸브
밸브용 코일
공압작동 밸브
온도조절식 밸브
압력스위치
차압 압력스위치
온도 센서
온도 스위치
콘택터 및 모터 스타터
액세서리 및 예비 부품
댄포스 소개
포부, 약속, 행동
댄포스 개요
댄포스 코리아
제품
제품분류
사업분야
냉동공조산업
드라이브 솔루션
난방 & 물 제어
산업용 제어
뉴스 & 이벤트
뉴스 & 이벤트
댄포스 뉴스레터
자료
채용정보
댄포스 코리아
연락처
댄포스 코리아
댄포스 글로벌
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
화면출력
>
메인화면
>
제품
>
제품분류
>
스톱 및 조절밸브
>
SVA-DL 250-300, 스톱밸브, 델타저압
>
SVA-DL 250-300, EN 10220 직각형, 연결 표준
SVA-DL 250-300, EN 10220 직각형, 연결 표준
냉매: R 717 (NH3), 비 부식성 가스/액체 등을 포함한 모든 일반적인 냉매온도 범위: -60°C~ +150°C압력 범위: 40 bar g, ?60°C...
>
코드 번호 선택
>
그림 (1)
코드 번호
2 품목
타입
장치
select
모두
수동핸들.
캡
연결표준
흡입구 연결 유형
흡입구 연결 크기 [mm]
배출구 유형
배출구 연결크기 [mm]
Kv value [m³/h]
유체그룹
구분
>
148B3760
SVA-DL 250
캡
EN 10220
밑동 용접
250 mm
밑동 용접
250 mm
1610,00
I
III
>
148B3761
SVA-DL 250
수동핸들.
EN 10220
밑동 용접
250 mm
밑동 용접
250 mm
1610,00
I
III