뉴스 & 이벤트
> 뉴스 & 이벤트
> 업계뉴스
> 제품소식
> 이벤트 & Shows
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

제품 수명 증대 및 연료 소비 감소

2011년 11월 29일 화요일
댄포스의 새로운 MBS 1800 실린더 압력 센서는 디젤 및 가스 엔진에서 볼 수 있는 극심한 환경을 충족할 수 있도록 매우 알맞게 장착되어 있습니다. 고유의 크리스탈 기술을 기반으로 한 압력 센서는 최대 20% 증가된 작동 수명을 제공하며 연료 소모를 최대 2%까지 줄일 수 있습니다.

고품질의 새로운 압력 센서 MBS 1800은 2행정 및 4행정 엔진이 기존보다 높은 출력으로 작동할 수 있게 합니다. 연료 소모 감소, 유지보수 필요성 감소 뿐만 아니라 작동 수명 증대는 매우 높은 투자수익으로 연결됩니다. 

견고한 MBS 1800은 다음과 같이 다양하면서도 큰 장점을 제공합니다.

·         최대 250 bar의 압력 범위
·         최대 300 bar의 과부하 압력
·         최대 350°C의 온도 범위
·         반응 주파수 20 kHz
·         고유 주파수 > 90 kHz
·         최대 2%까지 CO2 배출 감소
·         극심한 조건에서 20,000시간 작동 가능하도록 설계 

 MBS 1800 압력 센서는 다음과 같은 2가지 버전으로 제공됩니다.

·         통합형: 센서와 증폭기가 하나의 외장 안에 통합
·         인라인: 센서와 충전 증폭기가 고성능 케이블에 의해 단단하면서도 유연하게 연결되어 있음
센서에는 Double-Shell™ 외장, 인보드 사전 로드 요소, 특허를 받은 Proof Design™ 등 다양한 혁신 세부 기술이 포함되어 있습니다. 

특허를 받은 이러한 혁신 기술 덕분에 이 센서는 가장 정밀해질 뿐만 아니라 가장 안전해집니다.