냉동공조산업
> 뉴스
> 제품
> 기술자료
> 제품선정 프로그램
> 냉매
> 냉동 시스템의 구성
> 냉동공조관련 산업
> ICV
> 대리점 리스트
 
 
 
 
 
Thermostatic Expansion Valves are available as parts programme, i.e. with separate valve body and orifice assemblies, or as complete valves (fixed ori...
>온도식 팽창밸브
Solenoid Valves for refrigeration applications, standard types for fluorinated refrigerants and ammonia (R 717) as well as solenoid valves for water a...
>솔레노이드 밸브
압력 조절기와 압력온도 조절기는 다양한 기능을 가지고 있으며 상업용과 산업용 냉장냉방 애플리케이션에 사용이 됩니다.
>압력/온도 조절기
산엉용과 상업용 냉장에 쓰이는 배관부품들은 열교환기, 유분리기 그리고 다양한 밸브류에 사용이 됩니다. 산업용 필터와 스트레이너 종류들도 찾아 보실 수 있습니다. 이 제품군은 플루오르냉매와 암모니아(R717)에 사용가능합니다.
>배관부품
압력 제어기 및 온도 조절기의 범위는 냉장 및 공조의 많은 적용 사례를 커버합니다. 압력 제어기 및 온도 조절기는 두 개의 영역, 표준 사양 KP 및 강화된 목적인 RT용 이 있습니다. 제어기는 암모니아 및 불화 냉매용으로 배송될 수 있습니다.
>압력제어기 및 온도조절기
압력 제어 절수변은 수냉식 응축기를 가진 냉장 설비에서 물의 흐름을 조절하는 용도로 사용됩니다. 절수변은 응축 압력을 변조 조절하여 운전 중에 이를 일정하게 유지합니다. 냉장 설비가 정지되었을 때 냉각수의 흐름은 자동으로 정지합니다.
>물용밸브
필터 드라이어는 밀폐형 및 교환 가능 코아형를 포함합니다. 밀폐형 냉매 건조기는 여러 기능으로 공급됩니다: 표준 필터 드라이어, 양방향 필터 드라이어, 콤비 필터 드라이어 및 연소 필터 드라이어. 교환 가능 코아부 필터 드라이어는 다음을 포함합니다: CFC / H...
>필터 드라이어 및 사이트 글라스
댄포스 CI-TI™ 콘택터 및 모터 스타터는 고가의 모터 및 기타 전기설비를 위해 고장 없는 스위칭과 최대한의 보호를 제공합니다. 구성품은 크기가 작고 설치가 용이하며 매우 안정적입니다. 이들 구성품은 어플리케이션 환경에 대한 포괄적인 경험을 기반으로 당사 고객의 요구...
>Contactors & Motor Starters
냉동 장치들: 전자 제어를 위한 온도 센서, 압력 트렌스미터, 액레벨 제어 트렌스미터, 가스 탐지센서,
>전자제어기, 센서, 트랜스미터
냉각시스템용 전자식 작동 밸브들은 전자 제어기와 연결되어서 사용되며, 일반적으로 댄포스 제품인 ADAP-KOOL®제어장치와 연결됩니다. 사용 범위는 불화 냉매가 사용되는 냉각기기의 팽창 밸브, 암모니아 (R717), 증발 압력 밸브 및 증발 압력 파일롯 밸브로 이루어져...
>전자작동밸브
스톱과 레귤레이션 밸브는 산업용 냉동기에서 서비스, 유지 보수 시, 파이프 부분이 즉시 닫아져야 하는 경우 수동으로 작동되는 밸브입니다. 밸브들의 크기는 DN 6mm (¼ in) 부터 300 mm (12 in.)까지입니다. 밸브는 서비스 중 쉽게 분해되고 양호한 흐름을...
>스톱 및 조절밸브
이 밸브는 과도한 압력에 부품들을 보호할 수 있도록 특별히 설계되었으며, 냉각기 설치 시 필요한 국제 기구에서 제시하는 엄격한 품질 관리 기준과 안전 조항들을 만족합니다.
>안전 밸브
이 제품은 만액시 증발기, 냉매수액기 그리고 액분리기 등과 같은 특별한 용도에 사용되는 산업용 냉각기의 독특한 제어장치에 사용됩니다. 액냉매 레벨 제어의 전자부품에 관한 정보는 전자 제어장치나 센서, 혹은 트렌스미터에서 찾을 수 있습니다.
>수위제어기
식품진열대, 소형냉장실 및 식품공급기기 등과 같은 소형 상업용의 응축기. 115V 60Hz 및 230V 50HZ/60Hz의 정지정격의 R134a, R404A, R407c 및 R290 냉매와 함께 사용가능합니다.
>응축기
댄포스 기기제어 사업부는 가전기기 및 상업용 온도제어제품을 생산합니다. 당사의 제품종류는 다양하여 믿기 어려울 정도의 제어기를 공급할 수 있습니다. 필요한 제품이 없는 경우는 만들어서 제공합니다. 당사의 광범위한 제품군은 모든 유형의 냉장, 냉동 장치에 적용 가능한 제...
>기기제어
포괄적 범위의 냉동기 및 공조기 제어를 위한 플랜지, 정비장치, 모터, 오리피스, 액세서리 및 예비 부품들. 또한 분류는 감온식 팽창 밸브와 솔레노이드 밸브와 같은 특정 제품용 액세서리와 예비 부품들을 포함하고 있습니다.
>제어기 부속품 및 수리용 부품
댄포스는 소형 밀폐형 컴프레서부터 상업용,산업용으로 주로 사용하는 스크롤 컴프레서 까지 다양한 용도의 컴프레서를 생산합니다. 또한 특별한 버전인 솔라 애플리케이션을 위한 컴프레서와 에너지 효율 극대화 컴프레서인 가변 컴프레서도 생산합니다. 댄포스 컴프레서는 상업...
>컴프레서
ICV Family ICS, 서보 Operated 밸브 ICM, 모터 밸브 ICM 모터 밸브는3가지 주요 구성요소를 포함하고 있습니다: 밸브 몸체, 결합된 기능 모듈/ 상단 커버. 파일롯 밸브는 연결된 후 ICS밸브의 기능의 특징이 됩니다. ICS당 3개 까지의...
>산업용 냉장제어 기법