산업용 제어
> 산업용 제어
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카다로그
> 기술 자료
> 판매처
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Thermostatic valves

산업 어플리케이션용 온도조절식 밸브

댄포스의 온도조절식 밸브는 냉각 및 가열 제어를 위한 일련의 산업용 제품에 이르기까지 다양합니다. 밸브는 자동입니다. 즉 전기나 압축 공기와 같은 보조 에너지의 공급 없이 기동됩니다.  
 
밸브의 특징은 다음과 같습니다:
  • 먼지에 민감하지 않음 
  • 수압에 민감하지 않음
  • 전원 공급장치가 필요하지 않음 – 자체 작동
  • 밸브를 어느 위치든 설정할 수 있음
  • 설치하기만 하면 자동으로 작동하는 신뢰할 수 있는 밸브
온도조절식 밸브 어플리케이션

댄포스 온도조절식 밸브 어플리케이션

댄포스 온도조절식 밸브는 냉각 어플리케이션에서 간단하고 신뢰할 수 있는 온도 제어 방법입니다.


 밸브는 일반적으로 다음 용도에 사용됩니다:
 
  • 유압 시스템
  • 바이오매스 보일러
  • 사출성형 기계
  • 압축기
  • 진공 펌프
  • 세탁 건조기
  • 증류 설비
  • 액체 냉각을 사용하는 기타 기계류
  • 증기 보일러 어플리케이션
  • 고압 멸균기
댄포스 온도조절식 밸브 기술

댄포스 온도조절식 밸브 기술

댄포스 온조조절식 밸브는 설정 및 센서 온도에 따라 유동량의 무한 비례 조절에 사용됩니다.

밸브는 지속적으로 유동량을 수요에 일치시키기 때문에 특히 온도 제어에 효율적입니다.

냉각 시스템에서 냉각수를 과다 소비하지 않고 필요한 온도가 일정하게 유지됩니다.

온도조절식 밸브

AVTA는 부식성 매질을 위한 스테인리스강에도 사용할 수 있습니다.

스테인리스강 재질의 밸브 바디는 선박 부문 및 화학산업과 같은 어플리케이션에서 밸브를 부식성 매질에 사용할 수 있음을 의미합니다.