산업용 제어
> 산업용 제어
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카다로그
> 기술 자료
> 판매처
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP 압력 스위치

온도 스위치

온도 스위치 프로그램으로는 일반 산업 뿐만 아니라 경공업 어플리케이션용 온도 제어 장치, 공기 및 물 제어장치가 있습니다. 구성품은 75년 이상의 경험을 바탕으로 한 신뢰할 수 있는 전자기계식 제어 장치입니다.

프로그램 기능:
  • 다양한 표준 제어 
  • 매우 전문화된 솔루션
  • 간단한 감시 기능
  • 중요한 안전 주의사항
보일러 온도 스위치

댄포스 온도 스위치용 어플리케이션

온도 스위치의 용도는 사실상 제한이 없으며 모든 제품이 정확하고 신뢰할 수 있으며 견고합니다.

RT 온도 스위치는 대부분의 육지 및 해양 어플리케이션에 적합하도록 설계된 고성능 온도 스위치입니다.

KP 온도 스위치는 건조한 환경 내의 산업용 어플리케이션을 위해 작고 가격 효율적인 제어 솔루션을 제공합니다(IP33 외함).

KPS 온도 스위치는 상위 등급 외함에 적용할 수 있으므로 극한 환경에서 사용하기에 적합합니다. KPS 스위치는 내충격 및 방진 효과가 매우 뛰어납니다.
온도 스위치 - 모세관

댄포스 온도 스위치 기술

댄포스 온도 스위치는 설정 온도에서 작동하는 무전압 스위치 접촉을 제공하는 전자기계식 제어 장치이므로 단순한 전원 제어 기능을 제공합니다.

제품은 온도 상승/하락 시 스위치 ON/OFF간 차동 온도를 올리고 내릴 수 있는 사용자 조정을 제공하므로 제품을 기동하여 어플리케이션에 맞게 튜닝할 수 있습니다.
온도 스위치 - 자료

인쇄물 및 웹 카탈로그 - 온도 스위치

자세한 기술 정보, 사진 및 코드 번호를 댄포스 인쇄물 및 웹 카탈로그에서 찾아 보십시오.