산업용 제어
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카탈로그
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 기술 자료
> 판매처
> 셀렉터
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
온도 센서

온도 센서

온도는 수많은 산업 공정에서 중요한 역할을 수행하기 때문에 정확한 측정이 이루어져야 합니다.
정확하지 않은 온도는 단지 몇 도만 과열되어도 장비 수명을 단축시키는 등 치명적인 결과를 가져올 수 있습니다.
댄포스 제품군에는 온도 센서, 트랜스미터가 포함되며 수익 부문의 차이를 가져오는 요인으로 작용합니다. 

특징:
 

  • 수분에 대한 높은 보호 정도
  • 측정 온도 – 50°C ~ 800°C
  • 고정식 또는 교체식 측정 인서트
  • Pt 100 / Pt 1000 저항 소자, NTC / PTC 및 열전대
  • 내장 트랜스미터 사용 가능
  • 선급 인증 가능
온도 센서 MBT, 설치

댄포스 온도 센서의 어플리케이션온도 센서 - 웹 카탈로그

댄포스 온도 센서 및 트랜스미터는 다음과 같은 고성능 어플리케이션용으로 설계되었습니다.
 
운송: 오프로드 차량, 철도, 선박

기계 및 장비: 압축기 및 펌프, 금속 가공 장비, 유압장치, 산업용 엔진

공정 및 에너지: 풍력 제분기(풍차), 발전차

HVAC/R(냉난방 공조): 냉동, 보일러 등 귀사의 어플리케이션이 매일 원활하게 작업을 수행하도록 제어하는 요소
온도 센서 MBT 5252

작동 원리 – 온도 센서

온도 센서는 시스템의 실제 온도에 따라 지속적인 출력을 제공함으로써 공정을 긴밀하게 제어할 수 있습니다.
센서의 출력 신호는 다음과 같을 수 있습니다.

  • Ohm, RTD, NTC/PTC
  • 전압, 열전대
  • mA/전압, 트랜스미터  

어느 센싱 기술이 필요한가에 따라 달라짐.  

댄포스 제품군은 다음과 같은 세 가지 센싱 기술을 사용한 것이 특징입니다.  

 

  • RTD (저항 온도 감지기): 정확하고 안정성 있고 넓은 온도 범위를 포괄하는 Pt 100 또는 Pt 1000.
    댄포스의 RTD는 우수한 내구성과 빠른 응답 시간을 보장하는 박막 소자를 기반으로 합니다.

  • NTC/PTC (정/부 온도 특성):
  • 맞춤형 출력 신호 및 OEM 비즈니스에서 대부분 사용되는 가격 경쟁력이 있는 소자.

  • 열전대:
  • 초고온에 적합하며 기계적으로 매우 안정적임.
Temperature sensor MBT3270

다양한 솔루션  - 표준 온도 센서 또는 맞춤형 온도 센서

귀사의 어플리케이션 및 기술 요구사항과 관계 없이 댄포스는 다양한 범위의 표준 온도 센서는 물론 귀사의 사양에 따라 설계되는 맞춤형 온도 센서에 대한 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.