산업용 제어
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카탈로그
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 기술 자료
> 판매처
> 셀렉터
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
압력 센서

압력 센서

이동성 어플리케이션과 정적 어플리케이션에서 모두 자동화 정도가 크게 증가하고 있습니다.
기계 및 시스템의 효율적 관계가 점점 더 중요한 전자 제어장치에 의존적으로 변해감에 따라 센서 및 트랜스미터에 대한 수요도 증가될 것입니다.

댄포스는 이러한 개발 경력이 수십 년에 달하며 기술 및 작동 면에서 모두 시장의 요구사항을 준수해왔습니다.  

오늘날 댄포스 제품 프로그램은 최신 기술과 지능적인 재질 선택을 모두 결합하는 광범위한 트랜스미터 유형을 포괄합니다.
따라서 어떠한 예산 범위일지라도, 어떠한 측정 작업일지라도 댄포스 제품군을 귀사의 환경에 맞게 맞춤형으로 제공해 드릴 수 있습니다.

특징:  

  • 정밀도에 영향을 주지 않는 높은 EMC 성능
  • 수준 높은 진동 및 충격 안정성
  • 장기적 안정성
  • 수준 높은 과압 안정성
  • 높은 IP 등급
  • 광범위한 압력 연결부, 전기 연결부, 압력 범위, 출력 신호 선택 범위
  • 선급 인증 가능
어플리케이션에서의 압력 트랜스미터

압력 센서의 어플리케이션

댄포스 압력 트랜스미터 및 트랜스듀서는 다양한 어플리케이션에서 효율과 문제 없는 성능을 장시간 제공할 수 있도록 설계되었습니다.
운송:
오프로드 차량, 철도, 선박
기계 및 장비:
압축기 및 펌프, 금속 가공 장비, 유압장치, 산업용 엔진
공정 및 에너지:
풍력 제분기(풍차), 발전차
HVAC/R(냉난방 공조):
냉동, 보일러 등 귀사의 어플리케이션이 매일 원활하게 작업을 수행하도록 제어하는 요소
압력 트랜스미터의 생산

작동 원리 – 압력 센서

댄포스 제품에는 상이한 어플리케이션에 필요한 비용을 최소화하고 성능을 최적화하기 위해 서로 다른 센싱 기술과 전기 솔루션 중 선택할 수 있는 가능성이 있습니다.

압전 저항 실리콘 센서는 압력이 최고치인 어플리케이션에 가장 적합합니다.
압력 과부하는 보통 측정 범위의 6배(최대 1500 bar)이며 수백만 사이클을 수행합니다.

박막 기술을 기반으로 한 센서 제품군은 예외적인 정확성, 빠른 응답 시간 및 장기간의 안정성을 보장합니다.

두 센서 시리즈 모두 트랜스듀서 안에 내장형 진동제어장치가 있어 다이아프램에서 발생하는 위험한 공동현상 및 수격을 방지합니다.
압력 트랜스미터

다양한 솔루션  - 표준 압력 센서 또는 맞춤형 압력 센서

댄포스의 고유한 최신 기술을 사용하면 압력 센서를 귀사만의 어플리케이션에 적합하도록 맞춤형으로 제공할 수 있습니다.
무엇보다도 사용자는 전기 연결부 유형, 출력 신호, 공급 전압 또는 압력 연결부를 구체적으로 지정할 수 있습니다.