산업용 제어
> 산업용 제어
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카다로그
> 기술 자료
> 판매처
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
압력 스위치

산업 어플리케이션용 압력 스위치

산업 어플리케이션용 압력 제어장치 생산 경력만 75년 이상인 댄포스는 어느 제조업체보다도 광범위한 제품군을 제공합니다.  

댄포스의 압력 스위치 제품군은 공기 및 액체의 압력을 측정하고 제어합니다. 

댄포스의 압력 스위치는 정밀하고 견고하며 오랜 수명을 갖도록 제작되었습니다. 또한 열악한 조건에서도 매일같이 고장없는 성능을 수행할 수 있습니다.
보일러의 압력 스위치

댄포스 압력 스위치의 어플리케이션

프로그램에는 까다로운 어플리케이션을 위해 특화된 스위치는 물론 일반 산업용 구성품도 포함되어 있습니다.  

RT 압력 스위치 대부분의 육지 및 해양 어플리케이션에 적합하도록 설계된 고성능 압력 스위치입니다.  

BCP 압력 스위치는 증기 보일러 어플리케이션용으로 특별히 설계되었으며 TÜV 인증을 받았습니다.  

KP/KPI 압력 스위치는 기체 및 액체 매질용으로 설계되었으며 일부 유형은 UL 인증을 받았습니다.  

MBC 압력 스위치 선박 및 유압 어플리케이션용이며 9개의 주요 선박 기관의 승인을 받았습니다. 압력 범위는 최대 400 bar입니다.
KP 압력 스위치

댄포스의 압력 스위치 기술

댄포스 압력 스위치는 주어진 압력 범위 내에서 공기 및 액체의 압력을 조절하는 전자기계식 제동 장치와 리미터입니다.

댄포스 조절 장치의 모든 접촉 시스템에는 접촉 순간이 끊길 때까지 접촉력을 유지해 주는 "스냅 작동" 시스템이 통합되어 있습니다.
댄포스 제품은 바로 이 "스냅 작동" 시스템 때문에 마이크로 스위치를 사용하는 경쟁업체의 제품과 차별성을 갖게 되었습니다.
Documentation - pressure switches

인쇄물 및 웹 카탈로그 - 압력 스위치

자세한 기술 정보, 사진 및 코드 번호를 댄포스 인쇄물 및 웹 카탈로그에서 찾아 보십시오.
압력 스위치

압력 스위치

압력 스위치는 특정한 설정 압력에 도달했을 때 전기적 접촉을 발생시킵니다.

스위치 프로그램은 압력 상승 또는 압력 하강시 전기 접촉을 발생시키는 제어기와 리미터로 설계되어 있습니다.

댄포스 압력 스위치 제품군은 "TÜV 인증을 받았으며 IP65 보호 등급의 외함을 갖추고 있습니다.

댄포스는 저성능을 필요로 하는 어플리케이션과 고성능을 필요로 하는 어플리케이션에 모두 사용할 수 있는 압력 스위치를 제공해 드릴 수 있습니다.