산업용 제어
> 산업용 제어
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카다로그
> 기술 자료
> 판매처
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Industrial heat exchangers

산업용 열교환기

대부분의 산업 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 설계된 당사의 브레이징 판형 열교환기 제품군은 새로운 수준의 성능 효율 및 비용 효과를 제공합니다.

당사의 열교환기 프로그램은 크기와 용량의 다양성, 표면의 높은 열 전달, 뛰어난 다목적성, 낮은 에너지 소모량이 특징입니다.

기타 다음과 같은 장점들이 있습니다.

- 더 가까워진 접근 온도
- 우수한 효율
- 더 높은 작동 압력
- 견고한 구조
- 막힘 현상 감소
- 자체 세정
- 소형, 다목적 설계
- 여러 재질로 출시
- 고점도 액체에 적합
산업용 열교환기

작동 원리

산업용 브레이징 판형 열교환기는 일렬로 된 주름형 판금으로 구성되어 있고 이 판금은 서로 납땜되어 열전달 효율을 향상시켜 줍니다.

하나의 매질에서 열을 제거하여 다른 매질로 전달하는 기능을 제공하는 브레이징 판형 열교환기는 기존의 열교환기에 대한 비용 효과적 대안이 되어 줍니다.
선박 어플리케이션용 산업용 열교환기

다양한 솔루션

댄포스는 다양한 연결 방식 및 규격을 갖춘 유연한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

댄포스 브레이징 판형 열교환기는 선박, 풍력, 항공 및 유압장치 업계 등 수많은 산업 어플리케이션에 맞게 맞춤형으로 설계되어 있습니다.
산업용 열교환기 자료

댄포스 열교환기에 관한 자세한 정보

브로셔에서 자세한 내용을 참조하시거나 아래 이메일 양식을 사용하셔서 직접 당사로 문의해 주시면 연락드리겠습니다.