산업용 제어
> 산업용 제어
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카다로그
> 기술 자료
> 판매처
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bio-mass valves

보일러용 바이오매스 밸브

댄포스 BVTS 온도조절식 밸브는 바이오매스 또는 고체 연료 보일러 시스템을 위한 최상의 보호를 제공합니다. 75년 간의 경험을 토대로 한 이 밸브는 과열과 전연소로부터 시스템을 보호합니다. 

안전하고 신뢰성이 높으며 유지보수가 필요 없는 운전을 제공하는 BVTS 밸브의 기능은 다음과 같습니다.

  • 가동 후에도 최적의 기밀성 제공
  • 손쉬운 설치
  • 자동 기술
  • 95° C가 되면 개방되도록 사전 설정
  • 우수한 품질
  • 경쟁적인 솔루션
과열 보호용 바이오매스 밸브

과열 보호용 바이오매스 밸브

댄포스 바이오매스 밸브는 바이오매스 보일러 내의 물이 비등점에 도달하는 것을 방지합니다.

물의 온도가 올라가면 밸브가 열리고 냉수는 열교환기 시스템으로 유입되어 보일러 내의 온도를 빠르고 효율적으로 낮춥니다.
전연소 보호용 바이오매스 밸브

전연소 보호용 바이오매스 밸브

댄포스 바이오매스 밸브는 연료 공급 시스템 내의 온도를 감시하여 전연소를 방지합니다. 연료 공급 시스템의 온도가 95 °C 이상 올라가면 밸브가 열리고 물을 충분히 방출하여 불을 진화합니다.

가동 후 밸브가 닫히고 밀폐 상태로 유지되므로 청소 및 유지보수 필요성이 최소화됩니다.
보일러용 바이오매스 밸브

바이오매스 밸브에 관한 자세한 정보

바이오매스 밸브에 관한 자세한 정보는 당사에게 직접 문의하시거나 아래 링크를 참조하십시오.