산업용 제어
> 산업용 제어
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카다로그
> 기술 자료
> 판매처
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
앵글 시트형 밸브군

산업 어플리케이션용 앵글 시트형 밸브

앵글 시트형 밸브 유형은 또한 공기기동식 앵글 시트형 밸브 또는 외부기동식 밸브로도 알려져 있는데, 이는 표준 솔레노이드 밸브가 기동되지 않을 경우를 대비한 최적의 밸브 대안입니다.

앵글 시트형 밸브는 다음과 같이 어려운 조건을 위한 진정한 문제 해결 솔루션입니다. 단순히 영역 외에 파일럿 밸브를 설치함으로써 매우 높은 유량이 가능하고 차동 압력 0과 높은 매질 온도로 운전이 가능하며 고점성도에서도 운전이 가능하고 오염된 매질에서도 운전이 가능하며 EEx 영역에서도 운전이 가능합니다.
앵글 시트형 밸브 어플리케이션

댄포스 앵글 시트형 밸브 어플리케이션

문제 해결 밸브는 다음과 같이 수도 없이 많은 어플리케이션에 사용할 수 있습니다:
  • 냉각
  • 예열
  • 소독기 및 고압 멸균기
  • 고압 윤활
  • 증기 배분
  • 보틀링
  • 섬유 생산 장비
  • 산업용 증기 프레스 장비
  •  페인트, 잉크 및 물감 혼합
  • 산업용 청소 및 세척 장비
  • 이외에도 수많은 산업 분야에서 활용됩니다.…
앵글 시트형 밸브 기술

댄포스 앵글 시트형 밸브 기술

밸브는 주로 압축 공기 뿐만 아니라 오일, 물 또는 증기의 압력으로 파일럿 매질에 의해 기동됩니다.

밸브에는 3웨이 방식 솔레노이드 밸브에 의해 공급되는 유압 엑츄에이터가 장착되어 있습니다. 파일럿 매질의 압력이 액츄에이터 실린더에 들어가서 피스톤을 작동시키는데 이때 축을 통과하여 씰을 열거나 닫을 수 있습니다. 주로 유압 액츄에이터에 있는 리턴 스프링에 의해 씰이 나머지 위치로 돌아옵니다.

양면 작동 구성에는 리턴 스프링이 없으며 파일럿 매질은 밸브를 열고 닫을 때 모두 사용됩니다.
자료 - 앵글 시트형 밸브

인쇄물 및 웹 카탈로그 - 앵글 시트형 밸브

자세한 기술 정보, 사진 및 코드 번호를 댄포스 인쇄물 및 웹 카탈로그에서 찾아 보십시오.

앵글 시트형 밸브

댄포스의 앵글 시트형 밸브 또는 외부기동식 밸브는 전문적이고 까다로운 어플리케이션에 맞도록 설계되었습니다.

이 견고한 장치는 다음에 적합합니다.

  • 먼지 함량이 높은 매질
  • 고점성도 매질
  • 높은 주위 온도와 매질 온도
  • 높은 유량
  • 습한 환경
  • 낮은 압력 조건이나 알 수 없는 압력 조건에서 사용하는 어플리케이션
  • 폭발 위험 환경