산업용 제어
> 산업용 제어
> 제품
> 산업군
> 제품 카탈로그
> 최신 뉴스
> 산업용 제어
> 기술 자료
> 판매처
> 셀렉터
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
솔레노이드 밸브

솔레노이드 밸브

댄포스는 직기동, 서보기동 및 보조 리프트 기동 버전으로 매우 다양한 솔레노이드 밸브를 제공합니다.
액체와 기체를 제어하고 조절할 수 있는 손쉽고 경제적인 방법입니다.

댄포스 솔레노이드 밸브 바디와 전기 코일은 보통 별도로 공급되어 조립됩니다. 이들 제품은 최적의 제품 유연성과 가용성을 제공하며 공구 없이 빠르고 간단히 조립할 수 있습니다.

코일을 교체해야 할 경우 시스템을 중단시키거나 배수시키지 않고 교체할 수 있습니다.

솔레노이드 밸브는 필요할 경우 완성품 단위로도 사용할 수 있습니다.
난방 플랜트에 설치되는 솔레노이드 밸브

솔레노이드 밸브의 어플리케이션

댄포스 솔레노이드 밸브 프로그램은 수많은 산업 어플리케이션에 적합하며 산업 어플리케이션과 기타 어플리케이션에 뛰어난 성능을 나타내는 것으로 알려져 있습니다.

- 세탁 및 드라이클리닝 장비
- 산업용 세척 장비
- 고압증기 멸균기/소독기
- 압축기 및 진공 펌프
- 플라스틱 몰딩 기계류
- 증기 보일러
- 식품 가공 기계류
- 스프링클러 및 소방 설비 시스템 - 치과 장비
- 커피 기계
- 보일러
솔레노이드 밸브, 그룹

솔레노이드 밸브 프로그램

댄포스의 일반 B 시리즈는 고용량의 탁월한 성능을 갖춘 밸브입니다.
댄포스의 A 시리즈는 좀 더 경제적인 소형 밸브입니다.

적합한 밸브를 선택하기 위해 도움이 필요하실 경우 솔레노이드 밸브 웹 카탈로그의 개별 프로그램을 조회하시거나 당사로 직접 문의해 주십시오.

씰 재질
서로 다른 매질에 대해 어느 재질을 선택할 지 결정하는 방법이 아래에 수록되어 있습니다.

수처리 어플리케이션인 경우 EPDM, NBR 또는 FKM을 사용하실 수 있습니다. 현재의 FKM 재질은 60ºC로 제한됨을 유의하십시오.

NBR는 최대 90ºC까지 사용 가능하며 EPDM은 고온에 사용할 수 있으며 최대 140ºC까지 낮은 증기 압력에서도 사용할 수 있습니다.  

공기 또는 오일인 경우 NBR 또는 FKM을 선택할 수 있습니다.  

최대 10 Bar의 고압 증기인 경우 185ºC PTFE를 사용할 수 있습니다.
솔레노이드 밸브, 문서

솔레노이드 밸브용 인쇄물 및 웹 카탈로그

댄포스 솔레노이드 밸브 프로그램에 대한 자세한 기술 정보, 인쇄물, 사진 및 코드 번호는 당사 웹 카탈로그에서 찾아보십시오. 

댄포스 데이터 시트에는 기술 도면 및 치수를 포함한 가장 상세한 사양이 수록되어 있습니다.