드라이브 솔루션
> 제품
> 서비스
> 자료
> 소프트웨어 다운로드
 
 
 
 
 

소프트 스타터

VLT® 소프트 스타터 MCD 500 는 모터 기동에 대한 종합 해결책 입니다.
전류 트랜스포머 (CT) 는 모터에 흐르는 전류를 측정해서 모터의 기동 프로파일을 제어하기 위한 피드백을 제공합니다.
적응가속제어(AAC, Adaptive Accele...
새로운 소프트 스타터는 새로운 반도체 제어 알고리즘, 바이패스 설계 등과 같은 최신 기술을 폭넓게 사용하여 매우 작고 열 소실율이 매우 낮습니다.

공조 시스템이나 바이패스 콘택터가 추가로 필요하지 않습니다. 따라서 쉽게 설치할 수 있으며 패널 공간...
MCD 100은 반도체 설계가 독특하여 최대 11kW의 교류 모터에 알맞은 비용 효율적이고 소형이며 "설치/사용
간단"한 소프트 스타터입니다.

MCD 100은 진정한 "설치/사용 간단" 제품입니다.
기존 콘택터와 동일한 방법으...