Power Options
du/dt 필터는 모터 터미널의 상간전압의 du/dt 의 크기를 줄여 줍니다 – 모터케이블의 길이를 짧게 하는 것이 중요한 이슈입니다.
du/dt 필터는 모터절연에 대한 스트레스를 최소화 하며 모터 소손의 위험이 있는 곳에 적용할 것을 추천합니다....
|
사인파 필터는 모터의 상간에 전압을 사인파형으로 공급하여모터에 절연 스트레스를 줄이고 스위칭 소음을 제거합니다. 특히 50kW이상의 대형모터의 베어링 전류를 줄여줍니다.
|
댄포스의 AHF 005 및 AHF 010 는 전통적일 고조파 필터와는 비교할 수 없는 매우 앞선 기술의 고조파 필터입니다. 댄포스 고조파 필터는 댄포스 드라이브에 최적으로 맞게 특수하게 설계된 제품입니다. 댄포스 고조파필터 인 AHF 005 또는 AHF 010 를 댄포...
| |