드라이브 솔루션
> 제품
> 서비스
> 자료
> 소프트웨어 다운로드
 
 
 
 
 

주파수 변환기

댄포스의 VLT® HVAC Drive 는 환기 및 냉난방 어플리케이션 전용 드라이브 입니다. 넓은 범위의 용량과 강력한 표준사양 및 옵션으로VLT® HVAC Drive 는 사용자에게 시스템의 운전 비용을 최소화 할 수 있도록 해 줍니다.
>VLT® HVAC Drive FC 100
댄포스의 VLT® AQUA Drive 는 용수공급 및 하수처리 어플리케이션 전용 드라이브 입니다. 넓은 범위의 용량과 강력한 표준사양 및 옵션으로VLT® AQUA Drive 는 사용자에게 시스템의 운전 비용을 최소화 할 수 있도록 해 줍니다.
VLT® AutomationDrive 는 어떤 기계나 생산 라인에서든지 통상적인 운전이나 서보와 같은 성능을 요구하는
어플리케이션에도 한가지 종류의 드라이브로 전체범위를 운전 할 수 있도록 합니다. VLT® AutomationDrive 에 적용된 모듈형 개방...
VLT® 2800 시리즈는 범용인버터 중 가장 작은 것들 중의 하나 입니다. 사이드-바이-사이드 설치에 의해
공간을 최소화 할 수 있도록 설계되어있습니다. 모터코일, RFI 필터, LC+1B 필터가 필요한 경우 함께
선택하십시오.
VLT® Micro Drive 는 AC 모터 22kW까지 운전하는 범용 드라이브 입니다. 이것은 작지만 강력하고 안정성을
극대화 한 드라이브 입니다. RoHS 에 적합합니다. VLT® Micro Drive 는 다음과 같은 곳에 적합합니다 :
산업용 ...