Приветствие
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
foto office

Здравствуйте!

Спасибо за Ваш интерес к нашей компании.


Данфосс - казахстанская  компания, учрежденная 5 июля 2002 года, является дочерней организацией датской компании "Данфосс Исааб Холдинг".
Компания Данфосс представлена в Казахстане Отделом Теплоавтоматики и продвигает на рынок  полный спектр средств автоматизации для учета и регулирования энергопотребления. Такие направления Концерна как холодильное оборудование и приводная техника в Казахстане представлены через официального дистрибьютора – компанию «Силумин-Восток». Во многих направлениях концерн Danfoss является признанным мировым лидером.

За годы работы в Казахстане Данфосс накоплен положительный опыт в автоматизации систем энергопотребления в жилых и офисных зданиях, больницах, школах и детских садах во всех регионах страны. Установка оборудования Данфосс позволяет экономить более 20 % тепловой энергии, обеспечивая при этом комфортные условия в отапливаемых помещениях.

Специалистами компании Данфосс в постоянном режиме проводится большая работа в области образования и консультирования инженеров проектных организаций в подборе оборудования, адаптации нормативной документации, организации демонстрационных проектов, доказывающих эффективность их применения. За годы пребывания на казахстанском рынке проведено около 200 технических семинаров, которые посетили более 5 000  представителей проектных и монтажных организаций.

В настоящее время компания Данфосс имеет филиал в городе Астана.

Компания Данфосс принимает активное участие в общественной жизни. В рамках благотворительной деятельности, компания совместно со своими партнерами безвозмездно произвела полную реконструкцию системы отопления средней школы №45, г. Караганда (монтаж системы отопления – ТОО «Эргономика»), и средней школы №15, г. Астана (монтаж системы отопления – ТОО «ЭнКом-СТ»).